Caterpillar 299D2 XHP

Caterpillar 299D2 XHP

Prijs
79.627 USD
Jaar
2017
Gebruiksuren
2210 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkCaterpillar 299D2 XHP
CategorieSchrankladers
SerienummerDX201558
Voorraad nummer0DX201558
Catalogus nummerCU4371179
Jaar2017
Uren2210 h
LandVerenigde Staten
PlaatsBaton Rouge, LA
Prijzen
Prijs exclusief BTW$ 79.627
BTW-
Prijs inclusief BTW-
Details
Extra informatie*299D2 XHP COMPACT TRACK LOADER
*CERTIFICATION ARR, (US/CANADA)
*CONVERSION ARRANGEMENT
*DOOR, CAB, POLYCARBONATE
*FAN,COOLING, DEMAND, REVERSING
*HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
*LIGHTS, LED
*PACKAGE, LAND MANAGEMENT (LM1)
*QUICK COUPLER, MANUAL
*RADIO READY
*RUBBER BELT, 2 SPD, TF IDLERS
*SEAT BELT, 2"
CAROLINA CDC - - AVAILABILITY
FILM, RIDE CONTROL, ANSI
FILM, SELF LEVEL, ANSI
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
LANE 1 ORDER
PRODUCT LINK, CELLULAR PL240
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
TRACK,RUBBER,400MM(15.7IN)BLCK
Features
Extra informatie*299D2 XHP COMPACT TRACK LOADER
*CERTIFICATION ARR, (US/CANADA)
*CONVERSION ARRANGEMENT
*DOOR, CAB, POLYCARBONATE
*FAN,COOLING, DEMAND, REVERSING
*HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
*LIGHTS, LED
*PACKAGE, LAND MANAGEMENT (LM1)
*QUICK COUPLER, MANUAL
*RADIO READY
*RUBBER BELT, 2 SPD, TF IDLERS
*SEAT BELT, 2"
CAROLINA CDC - - AVAILABILITY
FILM, RIDE CONTROL, ANSI
FILM, SELF LEVEL, ANSI
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
LANE 1 ORDER
PRODUCT LINK, CELLULAR PL240
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
TRACK,RUBBER,400MM(15.7IN)BLCK
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
LOUISIANA CATZie inventarisWebsiteSelecteer contact
Customer Support Rep
Telefoon:+1 866 843 7440
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon