Caterpillar 289D

Caterpillar 289D

Prijs
59.496 USD
Jaar
2014
Gebruiksuren
2633 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkCaterpillar 289D
CategorieSchrankladers
SerienummerTAW00797
Voorraad nummer0TAW00797
Catalogus nummerCU2390282
Jaar2014
Uren2633 h
LandVerenigde Staten
PlaatsBaton Rouge, LA
Prijzen
Prijs exclusief BTW$ 59.496
BTW-
Prijs inclusief BTW-
Details
Extra informatieENDS: 1/9/20 - 2971 HOURS

*BATTERY,XTRA HVY DUTY 1000 CCA
*CONVERSION ARRANGEMENT
*DISPLAY, ADVANCED, LCD
*DOOR, CAB, GLASS
*HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
*HYDRAULICS, PROPORTIONAL, WT
*PACKAGE, PERFORMANCE, (H2)
*QUICK COUPLER, ELECTRIC
*RADIO READY
*RIDE CONTROL, NONE
*ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
*RUBBER BELT, 2 SPD, D/S IDLER
*SEAT BELT, 2"
*SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEAT
CAROLINA CDC - - AVAILABILITY
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
INSTRUCTIONS, ENGLISH
LANE 1 ORDER
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
TRACK,RUBBER,450MM(17.7IN)BLCK
*289D CTL TIER 4 FINAL HRC
Features
Extra informatieENDS: 1/9/20 - 2971 HOURS

*BATTERY,XTRA HVY DUTY 1000 CCA
*CONVERSION ARRANGEMENT
*DISPLAY, ADVANCED, LCD
*DOOR, CAB, GLASS
*HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
*HYDRAULICS, PROPORTIONAL, WT
*PACKAGE, PERFORMANCE, (H2)
*QUICK COUPLER, ELECTRIC
*RADIO READY
*RIDE CONTROL, NONE
*ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
*RUBBER BELT, 2 SPD, D/S IDLER
*SEAT BELT, 2"
*SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEAT
CAROLINA CDC - - AVAILABILITY
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
INSTRUCTIONS, ENGLISH
LANE 1 ORDER
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
TRACK,RUBBER,450MM(17.7IN)BLCK
*289D CTL TIER 4 FINAL HRC
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
LOUISIANA CATZie inventarisWebsiteSelecteer contact
Customer Support Rep
Telefoon:+1 866 843 7440
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon