Caterpillar 289D HF

Caterpillar 289D HF

Prijs
71.500 USD
Jaar
2018
Gebruiksuren
238 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkCaterpillar 289D HF
CategorieSchrankladers
SerienummerTAW10099
Voorraad nummer456655
Catalogus nummerCU4505618
Jaar2018
Uren238 h
LandVerenigde Staten
PlaatsCO
Prijzen
Prijs exclusief BTW$ 71.500
BTW-
Prijs inclusief BTW-
Features
Accessoires
RijregelingRIDE CONTROL
MotorENGINE
Extra informatieBATTERY,XTRA HVY DUTY 1000 CCA
BUCKET-GP, BOCE 78"
CERTIFICATION ARR, (US/CANADA)
CONTROL, ISO, PROP, WT
DISPLAY, ADVANCED, LCD, CAMERA
DOOR, CAB, POLYCARBONATE
FAN, COOLING, DEMAND
FILM, RIDE CONTROL, ANSI
FILM, SELF LEVEL, ANSI
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
LIGHTS, HALOGEN
PACKAGE, PERFORMANCE, (H3)
PRODUCT LINK, CELLULAR PL240
QUICK COUPLER, HYDRAULIC
RADIO READY
ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
RUBBER BELT, 2 SPD, TF IDLERS
SEAT BELT, 2"
SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEAT
TRACK,RUBBER,450MM(17.7 IN)BAR
CAT CERTIFIED USED
EPP EXPIRES 7/12/21
238 GD 8/6/19
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
WAGNER EQUIPMENT COZie inventarisWebsiteSelecteer contact
Used Equipment
Telefoon:+1 303 900 5875
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon