Caterpillar 262D

Caterpillar 262D

Prijs
op aanvraag
Jaar
2016
Gebruiksuren
655 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkCaterpillar 262D
CategorieSchrankladers
SerienummerDTB04649
Voorraad nummerEQ085624
Catalogus nummerCU4405675
Jaar2016
Uren655 h
LandVerenigde Staten
PlaatsRaleigh, NC
Prijzen
Prijs exclusief BTWop aanvraag
BTW-
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
AirconditioningAIR CONDITIONER
EROPSEROPS
PRODUCT koppelingPRODUCT LINK
VerlichtingLIGHTING
Dieselbrandstof met uiterst laag zwavelgehalteULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
EXTRA HYDRAULIEKAUXILIARY HYDRAULICS
Last compensatorRIDE CONTROL
VerwarmerHEATER / DEFROSTER
HYDRAULIEK HOOG DEBIETHIGH FLOW HYDRAULICS
RIJDEN MET 2 SNELHEDEN2 SPEED TRAVEL
BakBUCKET
ELECTRIC COUPLERELECTRIC COUPLER
Extra informatie262
Features
Accessoires
AirconditioningAIR CONDITIONER
EROPSEROPS
PRODUCT koppelingPRODUCT LINK
VerlichtingLIGHTING
Dieselbrandstof met uiterst laag zwavelgehalteULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
EXTRA HYDRAULIEKAUXILIARY HYDRAULICS
Last compensatorRIDE CONTROL
VerwarmerHEATER / DEFROSTER
HYDRAULIEK HOOG DEBIETHIGH FLOW HYDRAULICS
RIJDEN MET 2 SNELHEDEN2 SPEED TRAVEL
BakBUCKET
ELECTRIC COUPLERELECTRIC COUPLER
Extra informatie262
Voorwaarden
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
  • algemeen uiterlijk
  • safety items
  • meters, cabine, console
  • motor
  • koelsysteem
  • elektrisch, start- en laadsysteem
  • hydrauliek
  • tandems/versnellingen/lagers/ketens
  • bak
  • banden
algemeen uiterlijk
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • GoedTWO BOLT ON COUNTERWEIGHTS ON EACH SIDE
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedSOME SCRAPES & MINOR RUST; OVERALL DECENT CONDITION
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenDENTED ON LEFT REAR
  • Goed
  • Goed
safety items
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • Goed
meters, cabine, console
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • GUAGE READS 5/8
  • H PATTERN JOYSTICK CONTROLS PROGRAMMED IN MACHINE; CURRENTLY SET UP ON CAT CONTROLS
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedINSTALLED 11/2015
  • Goed
  • Goed
  • Goed
motor
  • Nee
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • RED
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
koelsysteem
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
hydrauliek
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
tandems/versnellingen/lagers/ketens
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
bak
  • .57yd.3 72"
  • BUCKET HAS SOME CEMENT MATERIAL STUCK ON IT
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedSOME RUST AROUND COUPLER
  • GoedBOLT ON CUTTING EDGE 60% WORN; HAS NOT BEEN FLIPPED
banden
  • 91%, BASED ON NEW TIRES THAT MEASURE 23/32
  • 12-16.5 NHS
Merk/serienummer# Profieldiepte in 1/32" % resterende levensduur Geherprofileerd Kloven in profiel/afgebroken stukken Uitsnijdingen zijkant
links vooraanCARLISLE TRAC CHIEF2191NeeNeeNee
links achteraanCARLISLE TRAC CHIEF2191NeeNeeNee
Rechts vooraanCARLISLE TRAC CHIEF2191NeeNeeNee
Rechts achterCARLISLE TRAC CHIEF2191NeeNeeNee
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
GREGORY POOLE EQUIPMENT CO.Zie inventarisWebsiteSelecteer contact
Cameron Wallace
Telefoon:+1 919 890 4242
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon
Customer COVID-19 resource center — information and resources to support you during the global pandemic. view resources
Customer COVID-19 resource center — information and resources to support you during the global pandemic. view resources