Caterpillar 249D

Caterpillar 249D

Prijs
42.500 USD
Jaar
2015
Gebruiksuren
947 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkCaterpillar 249D
CategorieSchrankladers
SerienummerGWR00348
Voorraad nummerEQ005784
Catalogus nummerCU4527765
Jaar2015
Uren947 h
LandVerenigde Staten
PlaatsLeland, NC
Prijzen
Prijs exclusief BTW$ 42.500
BTW-
Prijs inclusief BTW-
Features
Extra informatieDiesel in Hydra

INSTRUCTIONS, ANSI, USA
TRACK, RUBBER, 15.7 IN (400MM)
PACKAGE, PERFORMANCE, (H2)
BATTERY, HEAVY DUTY, DISC
FAN, COOLING, DEMAND
DISPLAY, BASIC, ANTI-THEFT
RUBBER BELT, 1 SPD, D/S IDLER
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
RIDE CONTROL, NONE
PACK, DOMESTIC TRUCK
LANE 2 ORDER
SEAT BELT, 2"
249D COMPACT TRACK LOADER HRC
ROPS, OPEN (C1)
INSTRUCTIONS, ENGLISH
SEAT, SUSPENSION, VINYL
QUICK COUPLER, MANUAL
HYDRAULICS, PROPORTIONAL
CONVERSION ARRANGEMENT
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
GREGORY POOLE EQUIPMENT CO.Zie inventarisWebsiteSelecteer contact
Cameron Wallace
Telefoon:+1 919 890 4242
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon