Snel Zoeken

CAT 246D

CAT 246D

Jaar
2016
Gebruiksuren
6.703 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

TRACTORS AND EQUIPMENT (I.T.E.) LTD.
+972 3 557 1555
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT 246D
I.T.E - Israeli Tractors & Equipment
CategorieSchrankladers
SerienummerBYF02773
Catalogus nummer4509067
Jaar2016
Uren6.703 h
LandIsraël
PlaatsIsraël
Prijzen
Prijs exclusief BTW29.800 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
VERLICHTINGLIGHTING
EXTRA HYDRAULIEKAUXILIARY HYDRAULICS
AM/FM CD-radioAM FM CD RADIO
AIRCONDITIONINGAIR CONDITIONER
EROPSEROPS
HYDRAULIEK, STANDAARDSTROOMHYDRAULICS, STANDARD FLOW
CE PLAATCE PLATE
VERWARMERHEATER / DEFROSTER
Extra informatieBELT, SEAT, 2"
BUCKET-GP, BOT 66"
CONTROL, ISO, PROP
DISPLAY,LCD CAMERA
DOOR, CAB, POLY
FAN,COOLING DEMAND
ONE SPEED
Online Owner's Manual
QUICK COUPLER, MANUAL
RETURN TO DIG/WT
SEAT,AIR SUSP,VINYL,HEAT
TIRES, 12 X 16.5 10PR
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen