Caterpillar 226D

Caterpillar 226D

Prijs
27.000 USD
Jaar
2016
Gebruiksuren
911 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkCaterpillar 226D
CategorieSchrankladers
SerienummerHRD00691
Voorraad nummerCCU000351
Catalogus nummerCU4491861
Jaar2016
Uren911 h
LandVerenigde Staten
PlaatsFresno, CA
Prijzen
Prijs exclusief BTW$ 27.000
BTW-
Prijs inclusief BTW-
Features
Accessoires
PRODUCT koppelingPRODUCT LINK
VerlichtingLIGHTING
Dieselbrandstof met uiterst laag zwavelgehalteULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
EPA LABELEPA LABEL
OROPSOROPS
EXTRA HYDRAULIEKAUXILIARY HYDRAULICS
RijregelingRIDE CONTROL
RIJDEN MET 2 SNELHEDEN2 SPEED TRAVEL
HYDRAULIEK, STANDAARDSTROOMHYDRAULICS, STANDARD FLOW
ZELFNIVELLERENDSELF LEVELING
PILOT CONTROLPILOT CONTROL
HAND- EN VOETBEDIENINGHAND AND FOOT CONTROL
Extra informatie67.1 HP ... 2,800 RPM, BUILT 2015
BATTERY,HD,DISCONNECT, 850 CCA
C2.2 MODEL ENGINE, #C8202330
CONTROL, ISO, PROP
CONVERSION ARRANGEMENT
COUNTERWEIGHT,MACHINE,EXTERNAL
DISPLAY, ADVANCED, LCD, CAMERA
FAN, COOLING, DEMAND
FILM, RIDE CONTROL, ANSI
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
INSTRUCTIONS, ENGLISH
LANE 2 ORDER
PACK, DOMESTIC TRUCK
PACKAGE, PERFORMANCE, (H2)
QUICK COUPLER, MANUAL
ROPS, OPEN (C1)
SEAT BELT, 3"
SEAT,AIR SUSPENSION,VINYL,HEAT
TIER 4 FINAL EMISSIONS
TIRES, 10/16.5 CAT 8PR
TWO SPEED WITH RIDE CONTROL
USEPA FAMILY = FH3XL2.22TDI
Voorwaarden
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
  • algemeen uiterlijk
  • safety items
  • meters, cabine, console
  • motor
  • koelsysteem
  • elektrisch, start- en laadsysteem
  • hydrauliek
  • tandems/versnellingen/lagers/ketens
  • bak
  • opmerkingen, versch. herstellingen, algemene opmerkingen
  • banden
algemeen uiterlijk
  • Nee
  • Nee
  • GOOD
  • Goed2 WEIGHTS
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
safety items
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • GOOD
  • Goed
  • Goed
meters, cabine, console
  • Ja
  • Ja
  • Nee
  • Ja
  • Nee
  • NONE
  • FULL
  • OK
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedELEC TYPE
  • Goed
  • Goed
  • GoedNEW - 7/19
  • Goed
  • Goed
motor
  • Nee
  • Nee
  • JaEPA 2015 RED TAG # JP3V43
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • RED
  • OK
  • OK
  • CLEAR
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
koelsysteem
  • Nee
  • GOOD
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
  • Nee
  • Nee
  • OK
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
hydrauliek
  • Nee
  • GOOD
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
tandems/versnellingen/lagers/ketens
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
bak
  • NO BUCKET ON MACHINE
  • Goed
  • GoedSOME BENT GUARD ON TOP LOADER FRAME 2
  • Goed
  • Goed
opmerkingen, versch. herstellingen, algemene opmerkingen
  • 1000 SERVICE PERFORMED @ 910 HOURS - 7/19
banden
  • Nee
  • 100%
  • 10-16-5 EBT SKID DAWG
Merk/serienummer# Profieldiepte in 1/32" % resterende levensduur Geherprofileerd Kloven in profiel/afgebroken stukken Uitsnijdingen zijkant
Left Front32100NeeNeeNee
Left Rear32100NeeNeeNee
Right Front32100NeeNeeNee
Right Rear32100NeeNeeNee
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
Lars Hannell or Jeff Mello or Mark McClellan or Gary Carlson
Telefoon:+1 562 4634795
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon