Snel Zoeken

CAT 239D3 C1H2

CAT 239D3 C1H2

Jaar
2023
Gebruiksuren
254 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

WHEELER MACHINERY CO.
Lindon, UT
Basis informatie
MerkCAT 239D3 C1H2
Wheeler Machinery Co.
CategorieSchrankladers
SerienummerRWK01244
Voorraad nummerBCP02234
Catalogus nummer10106409
Jaar2023
Uren254 h
LandVerenigde Staten
PlaatsLindon, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW70.400 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Extra informatie*CONTROL, ISO, PROP, WT
*DISPLAY, ADVANCED, LCD, CAMERA
*FAN, COOLING, DEMAND
*FILM, TWO SPEED
*HYDRAULICS, PERFORMANCE (H2)
*LIGHTS, LED
*QUICK COUPLER, MANUAL
*ROPS, OPEN (C1)
*RUBBER BELT, DUAL/SINGLE IDLER
*SEAT,AIR SUSPENSION,VINYL,HEAT
BATTERY,HD,DISCONNECT, 850 CCA
CANOPY PACKAGE, PRO PLUS
CERTIFICATION ARR, P65
COUNTERWEIGHT,MACHINE,EXTERNAL
HEATER, ENGINE BLOCK, 120V
HYDRAULIC OIL, STANDARD
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
INSTRUCTIONS, ENGLISH
LANE 3 ORDER
Online Owner's Manual
PACKING, CONTAINER
PRICED NEW 11/02/23 EK
PRODUCT LINK, CELLULAR PL243
REAR LIGHTS
RIDE CONTROL, NONE
SEAT BELT, 2"
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
TRACK,RUBBER,320MM(12.6IN)BLCK
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen