Snel Zoeken

CAT 299D3

CAT 299D3

Jaar
2021
Gebruiksuren
1.591 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

NMC
Omaha, NE
+1 402 891 8600
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT 299D3
NMC CAT - Council Bluffs
CategorieSchrankladers
SerienummerDY903751
Voorraad nummerEQN194311
Catalogus nummer10095774
Jaar2021
Uren1.591 h
LandVerenigde Staten
PlaatsOmaha, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW80.000 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
AirconditionerAir Conditioner
Product LinkProduct Link
VerlichtingLighting
ZwaailampBeacon
Radio - AM/FM-radioRadio - AM FM Radio
Type koppeling - Elektr.Coupler Type - Electric
ZelfnivelleringSelf Leveling
Verwarming/ontdooierHeater / Defroster
Rijden met 2 snelheden2 Speed Travel
Extra informatie299D3 COMPACT TRACK LOADER
299D3 CTL DCA4C
BATTERY,EXTRA HD,DISC,1000 CCA
CAB PACKAGE, PRO PLUS
CERTIFICATION ARR, P65
CONTROL, ISO, PROP, WT
COUNTERWEIGHT,MACHINE,EXTERNAL
DEBRIS MGMT PKG, NONE (DM0)
DISPLAY, ADVANCED, LCD, CAMERA
DOOR, CAB, GLASS
FAN, COOLING, DEMAND
FILM, SELF LEVEL, ANSI
FILM, TWO SPEED
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
HYDRAULICS, PERFORMANCE, (H2)
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
LIGHTS, LED
Online Owner's Manual
PRODUCT LINK, CELLULAR PL243
QUICK COUPLER, HYDRAULIC
RADIO, AM/FM, BLUETOOTH
REAR LIGHTS
RIDE CONTROL, NONE
ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
RUBBER BELT, 2 SPD, TF IDLERS
SEAT BELT, 2"
SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEAT
TRACK,RUBBER,450MM(17.7 IN)BAR
Condities
Tweedehands materieel van Cat kopen, betekent investeren in een machine van hoge kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Uw dealer steekt de tijd en middelen in om elke gebruikte machine te inspecteren en te controleren of deze klaar is om voor u te presteren.
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
algemeen uiterlijk
1320
  • Ja
  • Nee
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenDoor, seal, loose on glass, door has gaps when closed
  • GoedTwo per side
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenScratched, scuffed and faded
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
safety items
200
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • Goed
meters, cabine, console
1221
  • JaAlarm is weak
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenDoor seal is loose on glass and there are gaps between the cab and door, mirror hangs loose
  • Goed
  • Goed
  • ZwakInoperable
  • Goed
  • GoedJanuary 2021
  • Geselecteerde AfdelingenDirty, heated, air suspension seat
  • Goed
  • Goed
motor
900
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Red
  • Normal
  • Normal
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedAftermarket
  • Goed
  • Goed
koelsysteem
500
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
600
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • GoedAll working
  • Goed
  • Goed
  • Goed
tandems/versnellingen/lagers/ketens
602
  • ZwakDipping, coupler bottom almost hits the ground
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • ZwakFronts dipping
  • Goed
  • Goed
  • Goed
hydrauliek
800
  • Nee
  • GoedSelf leveling operating as designed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
bak
400
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
undercarriage
400
toestand Meting
(L)
Meting
(R)
% Versleten
(L)
% Versleten
(R)
Percentage versleten40
Dikte rups/riem16/32
Breedte rups/riem17.5
IdlersGoed
RollerGoed
Roller FrameGoed
SprocketGoed
Track / Belt ConditionFairLarge cracks on both sides, getting worn down
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen