Snel Zoeken

CAT 289C TL3CB

CAT 289C TL3CB

Jaar
2009
Gebruiksuren
7.249 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

TRACTOR & EQUIPMENT CO.
Bozeman, MT
+1 406 656 0202 x8235
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT 289C TL3CB
Tractor & Equipment Co.
CategorieSchrankladers
SerienummerJMP00826
Voorraad nummer23G1062
Catalogus nummer10094790
Jaar2009
Uren7.249 h
LandVerenigde Staten
PlaatsBozeman, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW36.700 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Extra informatieBELT, SEAT, 2"
C3.4 DIT ENGINE S/N CYM10045
CONVERSION ARRANGEMENT
COUNTERWEIGHT, MACHINE
DOMESTIC TRUCK
DOOR, CAB, POLYCARBONATE
ENGINE, TIER 3 COMPLIANT
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
HYDRAULICS, HIGH FLOW XPS
INSTRUCTIONS, ANSI, NACD
INSTRUCTIONS, ENGLISH
LIGHTS, BEACON
Online Owner's Manual
PACKAGE, PERFORMANCE, (TL3)
QUICK COUPLER, HYDRAULIC
ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
SEAT, COMFORT, AIR SUSPENSION
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen