Snel Zoeken

CAT 279D

CAT 279D

Jaar
2015
Gebruiksuren
1.850 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

MICHIGAN CAT
Novi, MI
+1 8669941408
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT 279D
Michigan CAT
CategorieSchrankladers
SerienummerGTL02171
Voorraad nummerGTL2171
Catalogus nummer10108671
Jaar2015
Uren1.850 h
LandVerenigde Staten
PlaatsNovi, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW41.000 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
Tier 1 conformTier 1 Compliant
VerlichtingLighting
ROPS - IngeslotenROPS - Enclosed
Ultralage zwaveldieselbrandstofUltra Low Sulfur Diesel Fuel
Extra hydrauliekdruk - Hoge drukAuxiliary Hydraulics Pressure - High Pressure
PilootsturingPilot Control
Gecombineerde hydrauliek - TweerichtingCombined Hydraulics - Two Way
LaadbakBucket
Rijden met 2 snelheden2 Speed Travel
Extra hydrauliekstroom - StandaardopbrengstAuxiliary Hydraulics Flow - Standard Flow
Type koppeling - MechanischCoupler Type - Mechanical
Extra informatieCONDITION, HOURS, AND ATTACHMENTS SUBJECT TO CHANGE
Online Owner's Manual
OROPS, MQC, BKT, 18" BELT
PLEASE CALL FOR MACHINE LOCATION
Condities
Tweedehands materieel van Cat kopen, betekent investeren in een machine van hoge kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Uw dealer steekt de tijd en middelen in om elke gebruikte machine te inspecteren en te controleren of deze klaar is om voor u te presteren.
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
algemeen uiterlijk
1320
  • Ja
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenFaded and scratched and has surface rust
  • Geselecteerde AfdelingenPlastic inside cab is dirty and right plastic panel by arm bar bracket is cracked
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
safety items
200
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • Goed
meters, cabine, console
560
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • 1/2 Tank
  • Geselecteerde AfdelingenMonitor went black
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenFloor mat is dirty
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Geselecteerde AfdelingenMirror is busted
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenMonitor went out took hours from PSR Report
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Goed
  • Goed
motor
900
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • NeeRadiator overflow tank is empty
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
koelsysteem
600
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
401
  • Nee
  • Nee
  • Goed
  • ZwakBattery is dead needed a jump.
  • Goed
  • Goed
  • Goed
tandems/versnellingen/lagers/ketens
530
  • Geselecteerde AfdelingenShow some wear
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenShow some wear and are dry no grease
  • Geselecteerde AfdelingenShow some wear
  • Goed
  • Goed
  • Goed
hydrauliek
700
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
uitrustingsstukken
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
bak
340
  • 78” Bkt
  • Geselecteerde AfdelingenShows some wear
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenShow some wear
  • Geselecteerde AfdelingenShows some wear and has a flip left
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenLower Bkt P&B have a 1/2” of movement and the rest have a 18”+ of movement
  • Goed
undercarriage
toestand Meting
(L)
Meting
(R)
% Versleten
(L)
% Versleten
(R)
NotesU/C Tracks are 95% and the rest is approximately 65%
IdlersFairShow some wear
RollerFairShow some wear
Roller FrameFairShow some wear
SprocketFairShow some wear
Track / Belt ConditionGood18” Rubber Tracks with no abrasions 95% Remaining
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen