Snel Zoeken

CAT 279D C3-H2

CAT 279D C3-H2

Jaar
2015
Gebruiksuren
1.221 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

WHEELER MACHINERY CO.
Salina, UT
+1 801 978 1673
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT 279D C3-H2
Wheeler Machinery Co.
CategorieSchrankladers
SerienummerGTL02114
Voorraad nummerLKC01341
Catalogus nummer10116690
Jaar2015
Uren1.221 h
LandVerenigde Staten
PlaatsSalina, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW70.900 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Extra informatieBATTERY,XTRA HVY DUTY 1000 CCA
CONVERSION ARRANGEMENT
COUNTERWEIGHT,MACHINE,EXTERNAL
DISPLAY, BASIC, ANTI-THEFT
DOOR, CAB, GLASS
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
HYDRAULICS, PROPORTIONAL
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
INSTRUCTIONS, ENGLISH
LANE 2 ORDER
Online Owner's Manual
PACK, DOMESTIC TRUCK
PACKAGE, PERFORMANCE (H2)
PRICED NEW
QUICK COUPLER, MANUAL
RADIO, AM/FM, BLUETOOTH
RIDE CONTROL, NONE
ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
RUBBER BELT, 2 SPD, TF IDLERS
SEAT BELT, 2"
SEAT,AIR SUSPENSION,VINYL,HEAT
TRACK, RUBBER, 15.7 IN (400MM)
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen