CAT 272D3XE - Schrankladers - Bouw - CATERPILLAR WORLDWIDE
Snel Zoeken

CAT 272D3XE

CAT 272D3XE

CAT Certified
Jaar
2021
Gebruiksuren
1.429 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

CARTER MACHINERY COMPANY, INC.
Dulles, VA
+1 540 940 8169
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT 272D3XE
Carter Machinery Company
CategorieSchrankladers
SerienummerGJ200791
Voorraad nummer750510
Catalogus nummer10135728
Jaar2021
Uren1.429 h
LandVerenigde Staten
PlaatsDulles, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW66.500 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
Rijden met 2 snelheden2 Speed Travel
AirconditionerAir Conditioner
Extra hydrauliekstroom - StandaardopbrengstAuxiliary Hydraulics Flow - Standard Flow
Type koppeling - Elektr.Coupler Type - Electric
Product LinkProduct Link
VerlichtingLighting
ROPS - IngeslotenROPS - Enclosed
Ultralage zwaveldieselbrandstofUltra Low Sulfur Diesel Fuel
Wettelijke markeringRegulatory Marking
LaadbakBucket
AntidiefstalsysteemAnti-theft System
RadioRadio
Verwarming/ontdooierHeater / Defroster
Extra informatiehotlist

Online Owner's Manual
Protection 12 mo. / 500 hr. PT + Hyd
Condities
Tweedehands materieel van Cat kopen, betekent investeren in een machine van hoge kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Uw dealer steekt de tijd en middelen in om elke gebruikte machine te inspecteren en te controleren of deze klaar is om voor u te presteren.
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
algemeen uiterlijk
1040
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Geselecteerde AfdelingenDent in engine access door
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Goed
  • GoedDent in engine access door
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingenmissing step on coupler missing
safety items
501
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Zwaknot working
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goedexp 03/2027
meters, cabine, console
2100
  • 75%
  • 100%
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
motor
800
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • 1373
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
emissions
400
  • Nee
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
koelsysteem
900
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
600
  • Nee
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
tandems/versnellingen/lagers/ketens
800
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
hydrauliek
600
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
uitrustingsstukken
100
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Goed
bak
700
  • .62 yd3
  • a4223bk23180
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
banden
  • Nee
  • Nee
  • Foam Filled
algemene conditie
210
  • Ja
  • Nee
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen