Snel Zoeken

CAT 262D3

CAT 262D3

Jaar
2021
Gebruiksuren
441 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

WAGNER EQUIPMENT CO
Brighton, CO
+1 303 900 5875
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT 262D3
WAGNER EQUIPMENT CO.
CategorieSchrankladers
SerienummerZB203188
Voorraad nummer519876
Catalogus nummer10112987
Jaar2021
Uren441 h
LandVerenigde Staten
PlaatsBrighton, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW58.000 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
RijregelingRide Control
Extra informatie12V PWR PORT, BEACON OUTLET,
2021 CATERPILLAR 262D3 SKIDSTEER
440 GD 3/27/24
5" DISPLAY, ADVANCED,LCD,CAMERA
ANTI-THEFT SECURITY SYSTEM
AS IS / AS RECEVIED
BATTERY,HD,DISCONNECT, 850 CCA
BUCKET-GP, 74", BOCE IN
CAB PACKAGE, PRO PLUS
CERTIFICATION ARR, P65
CONTROL, ISO, PROP, WT
DOOR, CAB, POLYCARBONATE
DUAL SELF LEVEL, RETURN TO DIG
ENGINE,C3.3B, 74HP, TIER 4
FAN, COOLING, DEMAND
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
HYDRAULICS,PERFORMANCE, (H2)
INCLUDES: STANDARD ... LED (4)
NEW TIRES, 12/16.5 GALAXY
Online Owner's Manual
POWERTRAIN, TWO SPEED
PRODUCT LINK, CELLULAR PL243
QUICK COUPLER, HYDRAULIC
RADIO, AM/FM, CD, BLUETOOTH
REAR LIGHTS
REARVIEW MIRROR, EPA LABEL
ROPS,ENCLOSED W/AC,HEAT,DEF (C3)
SEAT BELT, 2"
SEAT MOUNTED JOYSTICK CONTROLS
SEAT,SUSPENSION,CLOTH,HEAT
TRANSPORT TIE DOWN POINTS,
TRAVEL ALARM, HEADLINER, WIPER,
Condities
Tweedehands materieel van Cat kopen, betekent investeren in een machine van hoge kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Uw dealer steekt de tijd en middelen in om elke gebruikte machine te inspecteren en te controleren of deze klaar is om voor u te presteren.
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
algemeen uiterlijk
1400
  • Nee
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
safety items
200
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • Goed
meters, cabine, console
1400
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
motor
700
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • RED
  • N
  • N
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
koelsysteem
600
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • GoedHYD
  • Goed
  • Goed
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
600
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
tandems/versnellingen/lagers/ketens
700
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
hydrauliek
700
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
bak
710
  • Geselecteerde Afdelingenworn
  • Goed
  • Goed
  • GoedNEW
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
banden
Merk/serienummer# Profieldiepte in 1/32" % resterende levensduur Geherprofileerd Kloven in profiel/afgebroken stukken Uitsnijdingen zijkant
links vooraanMaxium60
links achteraanMaxium60
Rechts vooraanMaxium60
Rechts achterMaxium60
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen