CAT 259D3 - Schrankladers - Bouw - CATERPILLAR WORLDWIDE
Snel Zoeken

CAT 259D3

CAT 259D3

CAT Certified
Jaar
2021
Gebruiksuren
2.392 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

CARTER MACHINERY COMPANY, INC.
Winchester, VA
+1 804 823 1272
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT 259D3
Carter Machinery Company
CategorieSchrankladers
SerienummerCW908389
Voorraad nummer5033740T0
Catalogus nummer10139247
Jaar2021
Uren2.392 h
LandVerenigde Staten
PlaatsWinchester, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW53.000 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
MotorEngine
Extra informatieBATTERY,HD,DISCONNECT, 850 CCA
CAB PACKAGE, PRO PLUS
CERTIFICATION ARR, P65
CONTROL, ISO, PROP, WT
DISPLAY, ADVANCED, LCD, CAMERA
DOOR, CAB, POLYCARBONATE
FAN, COOLING, DEMAND
FILM, TWO SPEED
GP BUCKET
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
HYDRAULICS, PERFORMANCE, H2
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
LIGHTS, LED
Online Owner's Manual
PRODUCT LINK, CELLULAR PL243
Protection 12 mo. / 500 hr. PT + Hyd
QUICK COUPLER, HYDRAULIC
REAR LIGHTS
RIDE CONTROL, NONE
ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
RUBBER BELT, 2 SPD, TF IDLERS
SEAT BELT, 2"
SEAT, AIR SUSPENSION, CLOTH,HEAT
STANDARD RADIO(12V), BLUETOOTH
TRACK,RUBBER,400MM(15.7IN) BAR
Condities
Tweedehands materieel van Cat kopen, betekent investeren in een machine van hoge kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Uw dealer steekt de tijd en middelen in om elke gebruikte machine te inspecteren en te controleren of deze klaar is om voor u te presteren.
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
algemeen uiterlijk
1501
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Zwakneeds replacing due to contamination
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
safety items
010
  • Ja
  • Ja
  • Geselecteerde Afdelingenweak
meters, cabine, console
700
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
motor
300
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • normal
  • normal
  • Goed
  • Goed
  • Goed
koelsysteem
310
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingenlow coolant
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
500
  • Ja
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
tandems/versnellingen/lagers/ketens
400
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
hydrauliek
400
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
bak
521
  • .57yrd
  • a420bbk20139
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingenworn down
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Zwakneeds new bushings and pins, possible coupler
  • Goedn/a
opmerkingen, versch. herstellingen, algemene opmerkingen
  • water in fuel
  • sprockets are worn down
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen