CAT 259D3 - Schrankladers - Bouw - CATERPILLAR WORLDWIDE
Snel Zoeken

CAT 259D3

CAT 259D3

CAT Certified
Jaar
2023
Gebruiksuren
250 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

CARTER MACHINERY COMPANY, INC.
Richmond, VA
+1 804 823 1272
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT 259D3
Carter Machinery Company
CategorieSchrankladers
SerienummerCW922244
Voorraad nummer5034930T0
Catalogus nummer10138939
Jaar2023
Uren250 h
LandVerenigde Staten
PlaatsRichmond, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW76.500 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
MotorEngine
Extra informatie259D3 CTLT4F
BATTERY,HD,DISCONNECT,850 CCA
CAB PACKAGE, ULTRA
CERTIFICATION ARR, P65
DOOR, CAB, POLYCARBONATE
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
Online Owner's Manual
PRODUCT LINK, CELLULAR PL243
Protection 12 mo. / 500 hr. PT + Hyd
REAR LIGHTS
RIDE CONTROL, NONE
RUBBER BELT, 2 SPED, TF IDLERS
SEAT BELT, 2"
TRACK,RUBBER,400MM(15.7IN)BAR
Condities
Tweedehands materieel van Cat kopen, betekent investeren in een machine van hoge kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Uw dealer steekt de tijd en middelen in om elke gebruikte machine te inspecteren en te controleren of deze klaar is om voor u te presteren.
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
algemeen uiterlijk
1500
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
safety items
800
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goedfixed during inspection
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
meters, cabine, console
2100
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goedfilters and 2 louvres replaced during inspection
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
motor
1000
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedReplaced during inspection
  • Goed
  • Goed
  • Goed
emissions
200
  • Nee
  • Nee
  • Goed
  • Goed
koelsysteem
800
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
600
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
tandems/versnellingen/lagers/ketens
400
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
hydrauliek
300
  • Nee
  • GoedReplaced left lift cylinder
  • Goed
  • Goed
bak
300
  • Goed
  • Goed
  • Goed
algemene conditie
300
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen