Snel Zoeken

CAT 259D3HF2C

CAT 259D3HF2C

Jaar
2020
Gebruiksuren
188 h
Video's van CAT 259D3HF2C
Video's van CAT 259D3HF2C
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

FOLEY EQUIPMENT COMPANY
Olathe, KS
+316 943 4211
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT 259D3HF2C
Foley Equipment Company
CategorieSchrankladers
SerienummerCW907434
Voorraad nummerXUC0108
Catalogus nummer10117271
Jaar2020
Uren188 h
LandVerenigde Staten
PlaatsOlathe, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW65.900 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
AirconditionerAir Conditioner
EPA-labelEPA Label
Product LinkProduct Link
VerlichtingLighting
ROPS - IngeslotenROPS - Enclosed
Radio - BluetoothRadio - Bluetooth
ZelfnivelleringSelf Leveling
Type koppeling - HydrauliekCoupler Type - Hydraulic
Verwarming/ontdooierHeater / Defroster
Rijden met 2 snelheden2 Speed Travel
Extra hydrauliekstroom - Hoge capaciteitAuxiliary Hydraulics Flow - High Flow
AMICSAMICS
Extra informatie.
- FOLEY INSPECTED -
SHOWN ATTACHMENTS SUBJECT TO CHANGE AND MAY NOT BE
INCLUDED IN THE PRICE

2020 MODEL
CONTROL, ISO, PROP, WT
DISPLAY, ADVANCED, LCD, CAMERA
DOOR, CAB, POLYCARBONATE
DUAL SELF LEVEL
FAN,COOLING, DEMAND, REVERSING
FILM, TWO SPEED WITH HIGH FLOW
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
HIGH FLOW - 30 GPM
HYDRAULICS, PERFORMANCE, (H3)
LIGHTS, LED
Online Owner's Manual
QUICK COUPLER, HYDRAULIC
REAR LIGHTS
RIDE CONTROL, NONE
ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
RUBBER BELT, 2 SPD, TF IDLERS
SEAT BELT, 2"
SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEAT
TRACK,RUBBER,400MM(15.7IN)BLCK
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen