Snel Zoeken

CAT 246D3

CAT 246D3

Jaar
2019
Gebruiksuren
1.970 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

WAGNER EQUIPMENT CO
Grand Junction, CO
+1 303 900 5875
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT 246D3
WAGNER EQUIPMENT CO.
CategorieSchrankladers
SerienummerKC600521
Voorraad nummer471329
Catalogus nummer10109871
Jaar2019
Uren1.970 h
LandVerenigde Staten
PlaatsGrand Junction, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW48.500 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
MotorEngine
Extra informatieBATTERY,EXTRA HD,DISC,1000
BUCKET-GP, 74", BOCE
CAB PACKAGE, ULTRA
CERTIFICATION ARR, P65
CONTROL, ISO, PROP, WT
COUNTERWEIGHT,MACHINE,EXTERN
DISPLAY, ADVANCED,LCD,CAMERA
DOOR, CAB, POLYCARBONATE
FAN, COOLING, DEMAND
FILM,TWO SPEED,W/HIGH FLOW
GALAXY 2010 12/16.5 @ 1971 HRS
HEATER, ENGINE BLOCK, 120V
HYDRAULICS, PERFORMANCE,(H3)
INCLUDES:
INCLUDES: HIGH FLOW,DUAL
LIGHTS, LED
Online Owner's Manual
POWERTRAIN, TWO SPEED
PRODUCT LINK, CELLULAR PL240
QUICK COUPLER, HYDRAULIC
RADIO, AM/FM, CD, BLUETOOTH
REAR LIGHTS
RIDE CONTROL, NONE
ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
SEAT BELT, 2"
SEAT,AIR SUSP,CLOTH,HEAT
SELF LEVEL, RETURN TO DIG
Condities
Tweedehands materieel van Cat kopen, betekent investeren in een machine van hoge kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Uw dealer steekt de tijd en middelen in om elke gebruikte machine te inspecteren en te controleren of deze klaar is om voor u te presteren.
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
algemeen uiterlijk
1210
  • JaCovered in asphalt
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenLarge hole in rear grill
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
safety items
200
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • Goed
meters, cabine, console
1500
  • Ja
  • Ja
  • Nee
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
motor
800
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
koelsysteem
600
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
410
  • Nee
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenTail lights not working
  • Goed
  • Goed
tandems/versnellingen/lagers/ketens
700
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
hydrauliek
700
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
bak
800
  • .57yd3
  • A4221BK24150
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
banden
  • Tires are brand new
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen