Snel Zoeken

Bobcat S650

Bobcat S650

Jaar
2018
Gebruiksuren
703 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

FABICK CAT
Eau Claire, WI
+1 636 384 4021
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkBobcat S650
Fabick CAT
CategorieSchrankladers
SerienummerALJ824414
Voorraad nummerALJ824414
Catalogus nummer10071215
Jaar2018
Uren703 h
LandVerenigde Staten
PlaatsEau Claire, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW57.000 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
AM FM RADIOAM FM RADIO
EXTRA HYDRAULIEKAUXILIARY HYDRAULICS
RIJDEN MET 2 SNELHEDEN2 SPEED TRAVEL
AIRCONDITIONERAIR CONDITIONER
EROPSEROPS
ZELFNIVELLERINGSELF LEVELING
HAND- EN VOETBEDIENINGHAND AND FOOT CONTROL
RIJREGELINGRIDE CONTROL
ANTIDIEFSTALSYSTEEMANTI-THEFT SYSTEM
AMICSAMICS
Extra informatieHYDRAULICS, STD
Condities
Tweedehands materieel van Cat kopen, betekent investeren in een machine van hoge kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Uw dealer steekt de tijd en middelen in om elke gebruikte machine te inspecteren en te controleren of deze klaar is om voor u te presteren.
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
algemeen uiterlijk
1310
  • Nee
  • Nee
  • Overall fair-good appearance
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenSome rust & chips
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
safety items
200
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Overall good condition
  • Goed
  • Goed
meters, cabine, console
1301
  • NeeDoes not work
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • Overall good condition
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • ZwakBottom portion does not move in or out, stuck
  • Goed
  • Goed
  • Goed
motor
800
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Red
  • Overall good condition
  • 55psi so high idle
  • None
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
koelsysteem
600
  • Nee
  • Overall good condition
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
600
  • Ja
  • Nee
  • Overall good condition
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
tandems/versnellingen/lagers/ketens
700
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
hydrauliek
600
  • Nee
  • Overall good condition
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
uitrustingsstukken
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
bak
400
  • No bucket on machine
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
banden
  • Nee
  • Nee
  • 5%
  • Overall poor condition
  • 12-16.5
Merk/serienummer# Profieldiepte in 1/32" % resterende levensduur Geherprofileerd Kloven in profiel/afgebroken stukken Uitsnijdingen zijkant
Left FrontNeeJaJa
Left RearNeeJaJa
Right FrontNeeJaJa
Right RearNeeJaJa
opmerkingen, versch. herstellingen, algemene opmerkingen
  • Overall good condition
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen