Caterpillar 3516 DITA

Caterpillar 3516 DITA

Prijs
78.900 USD
Jaar
1985
Gebruiksuren
2278 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkCaterpillar 3516 DITA
Categoriescheepvaart - hulp
Serienummer29Z00823
Voorraad nummerP190064A
Catalogus nummerCU4492965
Jaar1985
Uren2278 h
LandVerenigde Staten
PlaatsSan Diego, CA
Prijzen
Prijs exclusief BTW$ 78.900
BTW-
Prijs inclusief BTW-
Features
Extra informatieCATERPILLAR 1985 3516 DITA MARINE PROPULSION ENGINE • RATED 1710 HP ... 1800 RPM • ‘A’ RATING • ARRANGED FOR HEAT EXCHANGER COOLING • WOODWARD EGACTUATOR • PREMIUM GAUGE PANEL • DEEP SUMP OIL PAN • AIR STARTING • PRE-LUBE PUMP • WATER LEVEL SWITCH • AUXILIARY SEA WATER PUMP • SAE NO.‘00’ FLYWHEEL HOUSING W/ SAE 21 NOMINAL DRIVE FLYWHEEL • ENGINE HOUR METER SHOWS 2237 HOURS SINCE OVERHAUL • ENGINE HAS BEEN INSPECTED • STANDARD CRANKSHAFT • DYNAMOMETER TESTED • PAINTED • ENGINE S/N’S 29Z00823 • ARRANGEMENT NO. 2W8864 • DIMS:12’-3” L • 5’-7” W • 7’-2” H • APPROX 19,000 LBS.

MARINE PROPULSION
Gecertificeerd door Dealer
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
HAWTHORNE POWER SYSTEMSZie inventarisWebsiteSelecteer contact
mark reza
Telefoon:+1 858 376 6840
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon