CAT PC306B COLD PLANER HF/XPS - Schavers - Bouw - CATERPILLAR WORLDWIDE
Snel Zoeken

CAT PC306B COLD PLANER HF/XPS

CAT PC306B COLD PLANER HF/XPS

Jaar
2023
Gebruiksuren
1 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

MILTON CAT
Brewer, ME
+1 7747376569
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT PC306B COLD PLANER HF/XPS
Milton CAT
CategorieSchavers
SerienummerERC02258
Voorraad nummerEQ252880
Catalogus nummer10174645
Jaar2023
Uren1 h
LandVerenigde Staten
PlaatsBREWER, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW21.491 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Extra informatie(24") drum width
(73") overall width
54 ALL-PURPOSE CONICAL BITS
CATERPILAR PC306B COLD PLANER
CATERPILLAR PART NUMBER 529-5790
Drum center and drum front indication gauges on both sides
Max Pro Pressure Gauge (for identifying optimal performance)
REQUIRES: HIGH FLOW OR HIGH FLOW XPS HYDRAULICS
Self-Levelling, replaceable side skids
SOLD AS IS
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen