Caterpillar 963K

Caterpillar 963K

Prijs
290.000 USD
Jaar
2016
Gebruiksuren
3411 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkCaterpillar 963K
Categorierupsladers
SerienummerLBL00257
Voorraad nummerUE4988
Catalogus nummerCU4380708
Jaar2016
Uren3411 h
LandVerenigde Staten
PlaatsElmhurst, IL
Prijzen
Prijs exclusief BTW$ 290.000
BTW-
Prijs inclusief BTW-
Features
Accessoires
MotorENGINE
Extra informatie22" TRACKS
CAB DELUXE
COLD WEATHER PACKAGE
HYDRAULIC 3V, GP
Voorwaarden
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
  • algemeen uiterlijk
  • safety items
  • meters, cabine, console
  • motor
  • koelsysteem
  • elektrisch, start- en laadsysteem
  • transmissie
  • besturing
  • rem
  • hydrauliek
  • bak
  • eindaandrijvingen
  • undercarriage
  • ripper / haak / lier
algemeen uiterlijk
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goedscratches
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
safety items
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Goed
meters, cabine, console
  • Ja
  • ok
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goedseat will not raise
  • Goed
  • Goed
motor
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • red
  • normal
  • none
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
koelsysteem
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
  • seat will not raise when switch is toggled
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
transmissie
  • Nee
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
besturing
  • operation normal
rem
  • Goed
hydrauliek
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
bak
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goedsome scalloping
  • Goed
eindaandrijvingen
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
undercarriage
toestand Meting
(L)
Meting
(R)
% Versleten
(L)
% Versleten
(R)
Pinnen & bussen gedraaid?Nee
koppeling onderdeelnummerCAT 226-2736
Opmerkingenfull guiding guards
Rupsplaten21.5" width
Track Frame - LeftGoed
Track Frame - RightGoed
Carrier Rollers Front7.787.7658
Carrier Rollers Rear7.727.76108
Idlers Front92924242
Links4.884.883030
Pins & Bushings (External)2.682.684646
SegmentsOKOK
Track Roller 1GG
Track Roller 2GG
Track Roller 3GG
Track Roller 4GG
Track Roller 5GG
Track Roller 6GG
Track Roller 7GG
Track Shoes (Width)1.401.402525
ripper / haak / lier
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
ALTORFER INDUSTRIESZie inventarisWebsiteSelecteer contact
Chase Lang
Telefoon:+1 319 365 0551 ext 2210
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon