Caterpillar 259D CB

Caterpillar 259D CB

Prijs
43.000 USD
Jaar
2018
Gebruiksuren
1011 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkCaterpillar 259D CB
Categorierupsladers
SerienummerFTL17622
Voorraad nummerR18-154M
Catalogus nummerCU4521639
Jaar2018
Uren1011 h
LandVerenigde Staten
PlaatsCharlotte, NC
Prijzen
Prijs exclusief BTW$ 43.000
BTW-
Prijs inclusief BTW-
Features
Accessoires
AirconditioningAIR CONDITIONER
EROPSEROPS
VerlichtingLIGHTING
Dieselbrandstof met uiterst laag zwavelgehalteULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AM FM RADIOAM FM RADIO
VerwarmerHEATER / DEFROSTER
RIJDEN MET 2 SNELHEDEN2 SPEED TRAVEL
KOPPELING, HYDRAULISCHCOUPLER, HYDRAULIC
HYDRAULIEK, STANDAARDSTROOMHYDRAULICS, STANDARD FLOW
ZELFNIVELLERENDSELF LEVELING
PILOT CONTROLPILOT CONTROL
Extra informatie** CAT CERTIFIED USED ** • CAB • AIR • STANDARD HYDRAULICS • GP BUCKET • 16" TRACKS • 2 SPEED • QUICK COUPLER • ULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL

BATTERY, HEAVY DUTY, 850 CCA
CCU (CAT CERTIFIED USED)
CERTIFICATION ARR, (US/CANADA)
CONTROL, ISO, PROP, WT
CONVERSION ARRANGEMENT
COUNTERWEIGHT,MACHINE,EXTERNAL
DISPLAY, ADVANCED, LCD, CAMERA
DOOR, CAB, POLYCARBONATE
ENG SN 8JC6395
FAN, COOLING, DEMAND
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
LANE 3 ORDER
LIGHTS, HALOGEN
PACK, DOMESTIC TRUCK
PACKAGE, PERFORMANCE, (H2)
PRODUCT LINK, CELLULAR PL240
QUICK COUPLER, HYDRAULIC
RADIO, AM/FM, BLUETOOTH
RIDE CONTROL, NONE
ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
RUBBER BELT, 2 SPD, TF IDLERS
SEAT BELT, 2"
SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEAT
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
TRACK,RUBBER,400MM(15.7IN)BLCK
Voorwaarden
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
  • algemeen uiterlijk
  • safety items
  • meters, cabine, console
  • motor
  • koelsysteem
  • elektrisch, start- en laadsysteem
  • hydrauliek
  • tandems/versnellingen/lagers/ketens
  • bak
  • undercarriage
algemeen uiterlijk
  • Nee
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
safety items
  • JaErops
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • Goed
meters, cabine, console
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenLeft joystick AUX 8 button is missing
  • Goed
  • Goed
  • GoedApril 2018
  • Goed
  • Goed
  • Goed
motor
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Red
  • N
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedRecent service
  • Goed
koelsysteem
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
hydrauliek
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
tandems/versnellingen/lagers/ketens
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
bak
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
undercarriage
toestand Meting
(L)
Meting
(R)
% Versleten
(L)
% Versleten
(R)
Percentage versleten40 TO 45%
Breedte rups/riem16"
IdlersGoed
RollerGoed
Roller FrameGoed
SprocketGoed
Track / Belt ConditionFairTread cuts and chunks
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
CAROLINA CATZie inventarisWebsiteSelecteer contact
Derek Scott
Telefoon:+1 704 596 8880
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon