Caterpillar 239D

Caterpillar 239D

Prijs
op aanvraag
Jaar
2016
Gebruiksuren
885 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkCaterpillar 239D
Categorierupsladers
SerienummerBL900753
Voorraad nummerCE010799
Catalogus nummerCU4495647
Jaar2016
Uren885 h
LandVerenigde Staten
PlaatsHenderson, NV
Prijzen
Prijs exclusief BTWop aanvraag
BTW-
Prijs inclusief BTW-
Features
Accessoires
VerlichtingLIGHTING
EPA LABELEPA LABEL
OROPSOROPS
EXTRA HYDRAULIEKAUXILIARY HYDRAULICS
ZELFNIVELLERENDSELF LEVELING
PILOT CONTROLPILOT CONTROL
Extra informatieHYDRAULIC, STANDARD FLOW
NO BUCKET
Voorwaarden
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
  • algemeen uiterlijk
  • safety items
  • meters, cabine, console
  • motor
  • koelsysteem
  • elektrisch, start- en laadsysteem
  • hydrauliek
  • bak
  • undercarriage
  • opmerkingen, versch. herstellingen, algemene opmerkingen
algemeen uiterlijk
  • JaNeeds washed and detailed.
  • Nee
  • NeeSvcd 2/26/2019 with 882 hrs.
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenGrind / Sanding marks all over front of cab from removal of concrete residue. (per repairing dealer) Concrete splatter on inside of cab.
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenAux. line guard on left loader arm has some damage
  • Goed
safety items
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenRear reflectors torn
  • GoedSeat belt installed Feb. 2019
  • Goed
meters, cabine, console
  • Ja
  • Ja
  • JaECM has logged fault codes (See report)
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Headliner is very dirty
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenSeat vinyl has a tear
  • Goed
motor
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • Nee
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Red, Proetected to -32 degrees.
  • Normal
  • Clear
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
koelsysteem
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
hydrauliek
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
bak
  • Ja
  • No bucket on machine
  • Goed
  • Goed
  • Goed
undercarriage
toestand Meting
(L)
Meting
(R)
% Versleten
(L)
% Versleten
(R)
Percentage versletenTracks are new at 883 hrs.
AxlesGoed
Drive SprocketsGoed
IdlersGoed
RollerGoed
Roller FrameGoed
Track / Belt ConditionGoodNew
opmerkingen, versch. herstellingen, algemene opmerkingen
  • Inspected 7/16/2019 with 883 hrs.
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
CASHMAN EQUIPMENT CO.Zie inventarisWebsiteSelecteer contact
Vicente Saucedo
Telefoon:+1 702 633 6991 ext 4991
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon