Snel Zoeken

CAT 963K

CAT 963K

Jaar
2016
Gebruiksuren
10.180 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

CARTER MACHINERY COMPANY, INC.
Richmond, VA
+1 540 682 2515
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT 963K
Carter Machinery Company
Categorierupsladers
SerienummerLBL00245
Voorraad nummer5030410T0
Catalogus nummer10090476
Jaar2016
Uren10.180 h
LandVerenigde Staten
Plaatsrichmond, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW149.000 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
AirconditionerAir Conditioner
EPA-labelEPA Label
Product LinkProduct Link
VerlichtingLighting
ROPS - IngeslotenROPS - Enclosed
Ultralage zwaveldieselbrandstofUltra Low Sulfur Diesel Fuel
SpiegelsMirrors
PilootsturingPilot Control
Hand- en voetsturingHand and Foot Control
CE-plaatjeCE Plate
Radio - AM/FM-radioRadio - AM FM Radio
Laadbak, MPBucket, MP
AMICSAMICS
Extra informatieOnline Owner's Manual
Condities
Tweedehands materieel van Cat kopen, betekent investeren in een machine van hoge kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Uw dealer steekt de tijd en middelen in om elke gebruikte machine te inspecteren en te controleren of deze klaar is om voor u te presteren.
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
algemeen uiterlijk
1600
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
safety items
100
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Goed
meters, cabine, console
1400
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • full
  • 50%
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
motor
900
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • red
  • normal
  • none
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
koelsysteem
600
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
600
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
besturing
300
  • Goed
  • Goed
  • Goed
rem
900
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
hydrauliek
1000
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
bak
1100
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
undercarriage
toestand Meting
(L)
Meting
(R)
% Versleten
(L)
% Versleten
(R)
Pinnen & bussen gedraaid?Ja
Rupsframe - linksFairNeeds new undercarriage
Rupsframe - rechtsFairNeeds new undercarriage
Carrier Rollers Front190.5191
Carrier Rollers Rear184182
Idlers Front27mm27mm
Links118mm118.5mm
Segments212207
Track Roller 1cannot measure
Track Roller 2cannot measure
Track Roller 3cannot measure
Track Roller 4cannot measure
Track Roller 5cannot measure
Track Roller 6cannot measure
Track Roller 7cannot measure
Track Roller 8cannot measure
eindaandrijvingen
400
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen