Snel Zoeken

CAT 963K

CAT 963K

Jaar
2018
Gebruiksuren
1.562 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

FOLEY EQUIPMENT COMPANY
Sedalia, MO
+316 943 4211
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT 963K
Foley Equipment Company
Categorierupsladers
SerienummerLBL00772
Voorraad nummerWUR0035
Catalogus nummer10053174
Jaar2018
Uren1.562 h
LandVerenigde Staten
PlaatsSedalia, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW322.800 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Extra informatie.
- FOLEY WORK READY -
ATTACHMENTS SHOWN SUBJECT TO CHANGE AND MAY NOT BE
INCLUDED IN PRICE

963K HRC TRACK LOADER
AIR INLET, PRECLEANER, TURBINE
CAB, DELUXE
CNSTRN,LFT EYS,RIP
EASY ACCESS PACKAGE
FAN, DEMAND, REVERSING
GUARD, FRONT LIGHTS
GUARD, IDLER
GUARD, LIFT CYLINDERS
HYDRAULIC 3V, GP
HYDRAULIC OIL, STANDARD
LINES IMPLEMENT, STANDARD
NO BUMPER
OIL CHANGE SYSTEM, HIGH SPEED
Online Owner's Manual
PREMIUM CORP RADIO (12V)
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
SEAT, COMFORT
SEDIMENT PUMP, FUEL TANK
TANK, FUEL, REFUELING PUMP
TRACK 22 DG, HD
TRANSMISSION CONTROL V-LEVER
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen