Snel Zoeken

CAT 963D

CAT 963D

Jaar
2013
Gebruiksuren
9.834 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

FOLEY, INC.
Monroe, NJ
+1 732 417 7109
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT 963D
Foley Inc.
Categorierupsladers
SerienummerLCS02003
Voorraad nummerUT51351
Catalogus nummer10116897
Jaar2013
Uren9.834 h
LandVerenigde Staten
PlaatsMONROE, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW94.000 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
AM FM RADIOAM FM RADIO
VERLICHTINGLIGHTING
AIRCONDITIONINGAIR CONDITIONER
EROPSEROPS
MOTORKAPPENENGINE ENCLOSURES
EPA-LABELEPA LABEL
BAK, GPBUCKET, GP
Extra informatieOnline Owner's Manual
Condities
Tweedehands materieel van Cat kopen, betekent investeren in een machine van hoge kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Uw dealer steekt de tijd en middelen in om elke gebruikte machine te inspecteren en te controleren of deze klaar is om voor u te presteren.
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
algemeen uiterlijk
750
  • JaMachine currently being used on jobsite
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenBent
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenDamage to right side
  • Geselecteerde AfdelingenCustomer lock added to fill cap
  • Geselecteerde AfdelingenWeld repairs to door grab handles on both sides
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenSome scratches. Customer decals installed to machine.
  • Goed
  • Goed
  • Goed
safety items
100
  • Ja
  • Goed
meters, cabine, console
1130
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Cab door open bumper on left side missing
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenCenter monitor cracked
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenSome fading
  • Geselecteerde AfdelingenFront wiper blade bent
motor
500
  • Nee
  • Ja
  • Nee
  • JaClass 2 leak at valve cover
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
koelsysteem
500
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
410
  • Ja
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenBattery disconnect key missing
  • Goed
  • Goed
  • Goed
transmissie
500
  • Nee
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
besturing
200
  • Goed
  • Goed
rem
300
  • Goed
  • Goed
  • Goed
hydrauliek
430
  • Nee
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenDents
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenWeathered hoses
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenCustomer lock added to fill cap
  • Goed
bak
230
  • Covered in mud. Difficult to visually inspect. Hooks welded to top. Cracking at center pin flange to bucket linkage bar
  • Geselecteerde AfdelingenSome play
  • Geselecteerde AfdelingenMild wear
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenSome wear to teeth. Left side cutter loose
undercarriage
toestand Meting
(L)
Meting
(R)
% Versleten
(L)
% Versleten
(R)
Pinnen & bussen gedraaid?Nee
Average Life Remaining - UNDERCARRIAGEApproximately 40%
koppeling onderdeelnummerITR 43 E
RupsplatenGrouser 31mm = 54%
Track Frame - LeftFairCovered in mud. Could not visually inspect.
Track Frame - RightFairCovered in mud. Could not visually inspect.
Carrier Rollers Front177mm30
Idlers Front28mm82
Links121mm52
Pins & Bushings (External)69mm52
Track Roller 225mm52
Track Shoes (Width)22 1/4 inches
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen