Snel Zoeken

CAT 299D3XE

CAT 299D3XE

Jaar
2020
Gebruiksuren
1.024 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

BUTLER MACHINERY COMPANY
Rapid City, SD
+1 701 298 1700
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT 299D3XE
Butler Machinery Co.
Categorierupsladers
SerienummerBX901683
Voorraad nummerMA33735
Catalogus nummer10071288
Jaar2020
Uren1.024 h
LandVerenigde Staten
PlaatsRapid City, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW101.000 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
AM/FM-radioAM FM RADIO
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
EXTRA HYDRAULIEKAUXILIARY HYDRAULICS
DIESELBRANDSTOF MET UITERST LAAG ZWAVELGEHALTEULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
RIJDEN MET 2 SNELHEDEN2 SPEED TRAVEL
AIRCONDITIONINGAIR CONDITIONER
ELEKTRISCHE KOPPELAARELECTRIC COUPLER
EROPSEROPS
PILOT CONTROLPILOT CONTROL
EPA-labelEPA LABEL
BAKBUCKET
RIJREGELINGRIDE CONTROL
BluetoothBLUETOOTH
ANTIDIEFSTALSYSTEEMANTI-THEFT SYSTEM
HOGE OPBRENGST HYDRAULIEKOLIEHIGH FLOW HYDRAULICS
AMICSAMICS
Extra informatie2 SPEED CONTROL
2020 CAT 299D3X MTL
CAB PACKAGE, ULTRA
CERTIFICATION ARR, P65
COUNTERWEIGHT,MACHINE,EXTERNAL
DEBRIS MGMT PKG, NONE (DM0)
DOOR, CAB, POLYCARBONATE
FAN,COOLING, DEMAND, REVERSING
FILM, RIDE CONTROL, ANSI
FILM, SELF LEVEL, ANSI
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
LIGHTS, LED
OIL, HYDRAULIC, COLD OPERATION
Online Owner's Manual
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
QUICK COUPLER, HYDRAULIC
RADIO, AM/FM, BLUETOOTH
REAR LIGHTS
ROTATING BEACON
RUBBER BELT, 2 SPD, TF IDLERS
SEAT BELT, 2"
SELF LEVELING
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
TRACK,RUBBER,450MM(17.7 IN)BAR
Condities
Tweedehands materieel van Cat kopen, betekent investeren in een machine van hoge kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Uw dealer steekt de tijd en middelen in om elke gebruikte machine te inspecteren en te controleren of deze klaar is om voor u te presteren.
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
algemeen uiterlijk
1600
  • Nee
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
safety items
200
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • Goed
meters, cabine, console
1500
  • Ja
  • Ja
  • Nee
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
motor
800
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Red
  • Normal
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
koelsysteem
600
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
600
  • Ja
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
tandems/versnellingen/lagers/ketens
400
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
hydrauliek
400
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
bak
710
  • .87 cyd
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
undercarriage
400
toestand Meting
(L)
Meting
(R)
% Versleten
(L)
% Versleten
(R)
Breedte rups/riem17.7 inch
IdlersGoed
RollerGoed
Roller FrameGoed
SprocketGoed
Track / Belt ConditionGoodNew tracks installed 8/2023
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen