Snel Zoeken

CAT 299D3

CAT 299D3

Jaar
2020
Gebruiksuren
700 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

WAGNER EQUIPMENT CO
Aurora, CO
+1 303 900 5875
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT 299D3
WAGNER EQUIPMENT CO.
Categorierupsladers
SerienummerDY901963
Voorraad nummer519688
Catalogus nummer10109876
Jaar2020
Uren700 h
LandVerenigde Staten
PlaatsAurora, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW88.000 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Extra informatie2020 CATERPILLAR 299D3 CT LOADER
299D3 COMPACT TRACK LOADER
5" DISPLAY,ADVANCED,LCD,CAMERA
6-TRANSPORT TIE DOWN POINTS
700 BW 3/18/24
ANTI-THEFT SECURITY SYSTEM
AS IS / AS RECEIVED
BATTERY,EXTRA HD,DISC,1000
BATTERY,EXTRA HD,DISC,1000 CCA
BEACON OUTLET,RV MIRROR,12V PORT
BUCKET-GP, 80", BOCE
CAB PACKAGE, PRO PLUS
CARRIAGE, 46", FORKS, 48", SSL
CERTIFICATION ARR, P65
CONTROL, ISO, PROP, WT
DEBRIS MGMT PKG, NONE (DM0)
DEBRIS MGMT PKG, NONE (DM0)
DOME LIGHT, FLOOR MAT,HEADLINER,
DOOR, CAB, GLASS , WIPER,
E-HAND THROTTLE CONTROL
ENGINE C3.8, 98HP, TIER 4
FAN, COOLING, DEMAND
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
HYDRAULICS, PERFORMANCE,(H2)
KIT, RIDE CONTROL IN
LEVELING, RETURN TO DIG
LIGHTS, LED WORK (4)
Online Owner's Manual
PRODUCT LINK, CELLULAR PL243
QUICK COUPLER, HYDRAULIC
RADIO, AM/FM, BLUETOOTH
REAR LIGHTS
RIDE CONTROL, NONE
RIDE CONTROL, NONE
ROPS,ENCLOSED W/AC,HEAT,DEF,(C3)
RUBBER BELT, 2 SPD, TF IDLER
SEAT BELT, 2"
SEAT,AIR SUSP,CLOTH,HEAT
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
START CODE 011064
STD ... DUAL SELF
TRACK,RUBBER,450MM(17.7 IN)BAR
TRANSMISSION,HYDROSTATIC 2 SPD
TRAVEL ALARM, JOYSTICK CONTROLS,
Condities
Tweedehands materieel van Cat kopen, betekent investeren in een machine van hoge kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Uw dealer steekt de tijd en middelen in om elke gebruikte machine te inspecteren en te controleren of deze klaar is om voor u te presteren.
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
algemeen uiterlijk
900
  • Ja
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
safety items
200
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • Goed
meters, cabine, console
1500
  • Ja
  • Ja
  • JaParts CD
  • Ja
  • Ja
  • 100%
  • 75%
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
motor
800
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Red
  • Normal
  • None
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
koelsysteem
600
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
600
  • Ja
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
tandems/versnellingen/lagers/ketens
700
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
hydrauliek
700
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
bak
700
  • .62 cyd - 80”
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
undercarriage
300
toestand Meting
(L)
Meting
(R)
% Versleten
(L)
% Versleten
(R)
Percentage versletenTracks measure 14 mm - new spec is 21 mm. Worn 42%.
Breedte rups/riem450 mm
IdlersGoed
RollerGoed
Roller FrameGoed
SprocketGoodMeasure 190 mm spec to flip is 178 mm.
Track / Belt ConditionGood561-5500 track group
opmerkingen, versch. herstellingen, algemene opmerkingen
  • Clean low hour unit. 1 April 2024 - 706 hours. Start code: 1234
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen