CAT 299D3XPSCB - rupsladers - Bouw - CATERPILLAR WORLDWIDE
Snel Zoeken

CAT 299D3XPSCB

CAT 299D3XPSCB

CAT Certified
Jaar
2023
Gebruiksuren
945 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

CAROLINA CAT
Greensboro, NC
+1 704 596 8880
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT 299D3XPSCB
Carolina CAT
Categorierupsladers
SerienummerDY910356
Voorraad nummerPDY910356
Catalogus nummer10201123
Jaar2023
Uren945 h
LandVerenigde Staten
PlaatsGREENSBORO, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW80.000 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Extra informatieCAB • AIR • HIGH FLOW • GP BUCKET

*299D3 COMPACT TRACK LOADER
*BATTERY,EXTRA HEAVY DUTY, DISC
*CAB PACKAGE, ULTRA
*CERTIFICATION ARR, P65
*CONTROL, ISO, PROP, WT
*DEBRIS MGMT PKG, NONE (DM0)
*DISPLAY, ADVANCED, LCD, CAMERA
*DOOR, CAB, POLYCARBONATE
*FAN,COOLING, DEMAND, REVERSING
*FILM,TWO SPEED W/HIGH FLOW XPS
*HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
*HYDRAULICS, PERFORMANCE, (H3)
*LIGHTS, LED
*PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
*QUICK COUPLER, HYDRAULIC
*REAR LIGHTS
*ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
*RUBBER BELT, 2 SPD, TF IDLERS
*SEAT BELT, 2"
*SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEAT
*STANDARD RADIO(12V),BLUETOOTH
AIR INTAKE KIT
CCU [CAT CERT USED]
COUNTERWEIGHT,MACHINE,EXTERNAL
COUPLER GUARD KIT
DEBRIS KIT
ENGINE SN#2NS5397
FILM, SELF LEVEL, ANSI
GUARDING KIT
HOT LIST
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
LANE 3 ORDER
Online Owner's Manual
PACK, DOMESTIC TRUCK
Protection 12 Month, 500 Hour, PT & Hyd ( + CVA )
RIDE CONTROL, NONE
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
Special Offers ( 2 ) PM 2 Kits
TRACK,RUBBER,450MM(17.7IN)BLCK
Benefits
Veel lijsten met gebruikte apparatuur zijn uitgebreid met functies die uniek zijn voor gebruikte Cat®-apparatuur. Van klantwaardeovereenkomsten (CVA's) tot materieelbeschermingsplannen (EPP) en Cat Certified Used, ontdek wat Cat® gebruikt materieel anders maakt. Neem contact op met de dealer in de aanbieding voor meer informatie over de kenmerken van dit apparaat.
Special Offers ( 2 ) PM 2 Kits
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen