Snel Zoeken

CAT 299D3

CAT 299D3

Jaar
2019
Gebruiksuren
3.410 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

BUTLER MACHINERY COMPANY
Fargo, ND
+1 701 298 1700
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT 299D3
Butler Machinery Co.
Categorierupsladers
SerienummerDY900750
Voorraad nummerMA33357
Catalogus nummer10072929
Jaar2019
Uren3.410 h
LandVerenigde Staten
PlaatsFargo, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW64.500 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
AM FM RADIOAM FM RADIO
VERLICHTINGLIGHTING
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
EXTRA HYDRAULIEKAUXILIARY HYDRAULICS
DIESELBRANDSTOF MET UITERST LAAG ZWAVELGEHALTEULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
RIJDEN MET 2 SNELHEDEN2 SPEED TRAVEL
AIRCONDITIONINGAIR CONDITIONER
EROPSEROPS
HYDRAULIEK, STANDAARDSTROOMHYDRAULICS, STANDARD FLOW
ZELFNIVELLERINGSELF LEVELING
EPA-labelEPA LABEL
KOPPELING, HYDRAULISCHCOUPLER, HYDRAULIC
BAKBUCKET
RIJREGELINGRIDE CONTROL
BluetoothBLUETOOTH
VERWARMERHEATER / DEFROSTER
AMICSAMICS
Extra informatie2019 CAT 299D3 COMPACT TRACK LDR
CERTIFICATION ARR, P65
CONTROL, ISO, PROP, WT
COUNTERWEIGHT,MACHINE,EXTERNAL
DEBRIS MGMT PKG, NONE (DM0)
DISPLAY, ADVANCED, LCD, CAMERA
DOOR, CAB, GLASS
FAN, COOLING, DEMAND
FILM, RIDE CONTROL, ANSI
FILM, SELF LEVEL, ANSI
FILM, TWO SPEED
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
HYDRAULICS, PERFORMANCE, (H2)
LIGHTS, HALOGEN
Online Owner's Manual
PAINT, CUSTOM
PRODUCT LINK, CELLULAR PL240
QUICK COUPLER, HYDRAULIC
REAR LIGHTS
ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
ROTATING BEACON
RUBBER BELT, 2 SPD, TF IDLERS
SEAT BELT, 2"
SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEAT
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
STANDARD RADIO(12V),BLUETOOTH
TRACK,RUBBER,450MM(17.7 IN)BAR
Condities
Tweedehands materieel van Cat kopen, betekent investeren in een machine van hoge kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Uw dealer steekt de tijd en middelen in om elke gebruikte machine te inspecteren en te controleren of deze klaar is om voor u te presteren.
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
algemeen uiterlijk
660
  • Nee
  • Ja
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Geselecteerde Afdelingen
safety items
200
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • Goed
meters, cabine, console
1320
  • Ja
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Goed
  • Goed
motor
610
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • Red
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
koelsysteem
600
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
600
  • Ja
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
tandems/versnellingen/lagers/ketens
310
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Goed
  • Goed
  • Goed
hydrauliek
300
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
bak
080
  • 0.82 yd
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Geselecteerde Afdelingen
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen