Snel Zoeken

CAT 299D2

CAT 299D2

Jaar
2019
Gebruiksuren
850 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

THOMPSON MACHINERY COMMERCE CORPORATION
Lavergne, TN
+1 615 256 2424
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT 299D2
Thompson Machinery - La Vergne
Categorierupsladers
SerienummerFD205593
Voorraad nummer72282
Catalogus nummer10106106
Jaar2019
Uren850 h
LandVerenigde Staten
PlaatsLavergne, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW71.000 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
AirconditionerAir Conditioner
EPA-labelEPA Label
Product LinkProduct Link
VerlichtingLighting
ROPS - IngeslotenROPS - Enclosed
Ultralage zwaveldieselbrandstofUltra Low Sulfur Diesel Fuel
Extra hydrauliekdruk - Hoge drukAuxiliary Hydraulics Pressure - High Pressure
Hand- en voetsturingHand and Foot Control
Radio - AM/FM-radioRadio - AM FM Radio
LaadbakBucket
RijregelingRide Control
AntidiefstalsysteemAnti-theft System
ZelfnivelleringSelf Leveling
Type koppeling - HydrauliekCoupler Type - Hydraulic
Verwarming/ontdooierHeater / Defroster
Rijden met 2 snelheden2 Speed Travel
Gecombineerde hydrauliek - EenrichtingCombined Hydraulics - One Way
Extra hydrauliekstroom - Hoge capaciteitAuxiliary Hydraulics Flow - High Flow
Extra informatieOnline Owner's Manual
Condities
Tweedehands materieel van Cat kopen, betekent investeren in een machine van hoge kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Uw dealer steekt de tijd en middelen in om elke gebruikte machine te inspecteren en te controleren of deze klaar is om voor u te presteren.
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
algemeen uiterlijk
1410
  • Ja
  • Nee
  • Paints faded a little and has some scratches with light rust
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
safety items
200
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • Goed
meters, cabine, console
1401
  • Ja
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • Good
  • Good
  • The back up alarm doesn’t work.window wiper needs replacing
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Zwak
motor
900
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Orange
  • Engine oil is over full,
  • Good
  • Normal
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
koelsysteem
600
  • Nee
  • I don’t see any problems
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
600
  • Nee
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
tandems/versnellingen/lagers/ketens
800
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
hydrauliek
800
  • Nee
  • I don’t see any leaks, the hydraulic oil is low
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
bak
900
  • 86 inch
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
undercarriage
500
toestand Meting
(L)
Meting
(R)
% Versleten
(L)
% Versleten
(R)
NotesThe tracks have some cuts in them.
Percentage versletenLooks to have about 35 to 40% worn
Breedte rups/riem18 inch
IdlersGoed
RollerGoed
Roller FrameGoed
SprocketGoed
Track / Belt ConditionGoed
opmerkingen, versch. herstellingen, algemene opmerkingen
  • The machine starts and runs. I don’t see any leaks or hear any bad noises. The hydraulic oil is low, step on the bucket is bent, cab door is hard to shut, tracks have some cuts in them,
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen