Snel Zoeken

CAT 299D2

CAT 299D2

Jaar
2018
Gebruiksuren
3.687 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

WAGNER EQUIPMENT CO
Aurora, CO
+1 303 900 5875
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT 299D2
WAGNER EQUIPMENT CO.
Categorierupsladers
SerienummerFD203300
Voorraad nummer521733
Catalogus nummer10115806
Jaar2018
Uren3.687 h
LandVerenigde Staten
PlaatsAurora, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW58.000 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
RijregelingRide Control
Extra informatie2 SPEED TRAVEL, 12V SOCKET,ACC
2018 CATEPILLAR 299D2 XPS CTL
299D2 COMPACT TRACK LOADER
3716/03/12/24
5" COLOR DISPLAY, ADVANCED, LCD
ANTI-THEFT SECURITY SYSTEM
AS IS / AS RECEIVED
AUXILIARY HYDRAULICS ... HVY, DISCONNECT
BELT, SEAT, 2"
BUCKET-GP, 74" BOCE 0.57YD3
CERTIFICATION ARR, (CANADA)
CONSIGNEMNT / GARBIN, KURT
CONTROL, ISO, PROP, WT
COUPLER,HYDRAULIC
DOOR, CAB, POLYCARBONATE W/ROPS
ENGINE,C3.8, 74 HP, TIER 4 FINAL
FAN, COOLING, DEMAND
GRAB IRONS, WIPER, DOME LIGHT,
LIGHTS, HALOGEN CAB & WORK (4)
Online Owner's Manual
PACKAGE,PERFORMANCE,(H3)
PILOT CONTROL, JOYSTICK
PRODUCT LINK, CELLULAR PL240
REARVIEW MIRROR, FLOOR MAT
ROPS,ENCLOSED W/A/C,HEAT,DEF(C3)
RUBBER BELT, 2 SPD, TF IDLERS
SEAT,AIR SUSP,CLOTH,HEAT
SEAT,SUSPENSION,CLOTH
SELF LEVEL, ANSI (ILEV)
STANDARD RADIO(12V),BLUETOOTH
TOP/RR WINDOWS,JOYSTICK CONTROLS
TRACK,RUBBER,400MM/15.7"BLCK
TRANSPORT TIE DOWN POINTS
TRAVEL ALARM, BEACON OUTLET
Condities
Tweedehands materieel van Cat kopen, betekent investeren in een machine van hoge kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Uw dealer steekt de tijd en middelen in om elke gebruikte machine te inspecteren en te controleren of deze klaar is om voor u te presteren.
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
algemeen uiterlijk
931
  • Ja
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenDrain cover missing
  • Geselecteerde AfdelingenMinor damage to rear grill
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenDecals very worn worn
  • Goed
  • ZwakGrill strut not holding
  • Goed
  • Goed
safety items
200
  • Nee
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • Goed
meters, cabine, console
1230
  • Nee
  • Ja
  • Nee
  • Ja
  • Nee
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenLouvers missing
  • Geselecteerde AfdelingenDoor hard to close
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenSeatback will not unlock
  • Goed
  • Goed
motor
800
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
koelsysteem
600
  • Nee
  • Coolant in reservoir low
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
500
  • Ja
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
tandems/versnellingen/lagers/ketens
800
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
hydrauliek
610
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenLeft cylinder leaking at wiper seal
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
bak
800
  • .57yd3
  • A4222BK21459
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
undercarriage
400
toestand Meting
(L)
Meting
(R)
% Versleten
(L)
% Versleten
(R)
TussenwielenGoed
RolGoed
RollenframeGoed
KettingwielGoed
Rups/Riem conditieFairShowing signs of wear and cracking. Studded.
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen