Snel Zoeken

CAT 299D2XHP

CAT 299D2XHP

Jaar
2019
Gebruiksuren
2.962 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

ZIEGLER CAT
Sioux City, IA
+1 952 887 4405 x4334
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT 299D2XHP
Ziegler CAT
Categorierupsladers
SerienummerDX204023
Voorraad nummerS24416
Catalogus nummer10061502
Jaar2019
Uren2.962 h
LandVerenigde Staten
PlaatsSIOUX CITY, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW55.750 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Extra informatie299D2 XHP COMPACT TRACK LOADER
BUCKET-GP, 80", BOCE
CERTIFICATION ARR, (US/CANADA)
CONVERSION ARRANGEMENT
COUNTERWEIGHT,MACHINE,EXTERNAL
DOOR, CAB, POLYCARBONATE
FAN, COOLING, DEMAND
FILM, RIDE CONTROL, ISO
FILM, SELF LEVEL, ISO
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
INSTRUCTIONS, ISO
LANE 3 ORDER
LIGHTS, LED
Online Owner's Manual
PACK, DOMESTIC TRUCK
PACKAGE, LAND MGMT, NONE (LM0)
PRODUCT LINK, CELLULAR PL240
QUICK COUPLER, HYDRAULIC
RADIO, AM/FM, BLUETOOTH
RUBBER BELT, 2 SPD, TF IDLERS
SEAT BELT, 3"
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
TRACK,RUBBER,450MM(17.7 IN)BAR
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen