Snel Zoeken

CAT 299D2 XHP

CAT 299D2 XHP

Jaar
2017
Gebruiksuren
3.792 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

WAGNER EQUIPMENT CO
Albuquerque, NM
+1 303 900 5875
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT 299D2 XHP
WAGNER EQUIPMENT CO.
Categorierupsladers
SerienummerDX201575
Voorraad nummer489381
Catalogus nummer10112460
Jaar2017
Uren3.792 h
LandVerenigde Staten
PlaatsAlbuquerque, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW64.000 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Extra informatie1000 CCA HD BATTERY W/DISCONNECT
12VOLT / 100AMP SYSTEM
2 SPEED TRAVEL, HYDROSTATIC
2017 CATERPILLAR 299D2 XHP CTL
299D2 XHP CTL
299D2 XHP CTL DCA1
3792 BW 3/14/24
5"ADV LCD DISPLAY,W/REAR CAMERA
AS IS / AS RECEIVED
AUXILIARY CONTINOUS FLOW ... SEAT, 2"
BUCKET-GP, 86", BOCE
CERT ARR, US/CNDA
DOOR, CAB, POLY W/ROPS-FOPS
ENGINE,C3.8 DIT, 107HP, TIER 4F
FAN, HYD,INTELLI
FLOOR MATS,SLIDING SIDE WINDOWS
HAND & FOOT CONTROLS, JOYSTICKS
HEATER, ENG. 120V
LIGHTS, LED WORK & CAB
Online Owner's Manual
PKG,LAND MGMT LM1 (DEBRIS GUARD)
PRICE UPDT: 03/20/24 VIA U1C2700
PROD LINK CELL PL240
QUICK COUPLER, MANUAL
RADIO READY
RC, ANSI
RUBR BLT, 2S, TF
SEAT,CLOTH SUSP.W/HEAT,2"BELT
SELF LVL ANS
SERIALIZED TECH MEDIA KIT
TRAVEL ALARM / 12 V PORT, ACC
TRK, RUBR, 15.7"
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen