Snel Zoeken

CAT 289D

CAT 289D

Jaar
2016
Gebruiksuren
2.011 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

WARREN CAT
Oklahoma City, OK
+1 806 677 5867
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT 289D
WARREN CAT - MIDLAND
Categorierupsladers
SerienummerTAW05850
Voorraad nummerU139512
Catalogus nummer10102732
Jaar2016
Uren2.011 h
LandVerenigde Staten
PlaatsOklahoma City, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW50.000 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
Product LinkProduct Link
Extra informatie*289D CTL TIER 4 FINAL HRC
*BATTERY, XTRA HVY DUTY, DISC
*CONTROL, ISO, PROP, WT
*CONVERSION ARRANGEMENT
*DISPLAY, ADVANCED, LCD
*DOOR, CAB, GLASS
*FAN, COOLING, DEMAND
*HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
*LIGHTS, HALOGEN
*PACKAGE, PERFORMANCE, (H2)
*QUICK COUPLER, ELECTRIC
*RADIO READY
*RIDE CONTROL, NONE
*ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
*RUBBER BELT, 2 SPD, D/S IDLER
*SEAT BELT, 2"
*SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEAT
CAROLINA CDC - - AVAILABILITY
FACTORY PDI
FILM, SELF LEVEL, ANSI
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
KIT, CAMERA REAR VIEW
KIT, RADIO, AM/FM/BLUETOOTH
LANE 1 ORDER
Online Owner's Manual
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
TRACK,RUBBER,450MM(17.7IN)BLCK
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen