Snel Zoeken

CAT 289D

CAT 289D

Jaar
2015
Gebruiksuren
3.554 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

FOLEY, INC.
Monroe, NJ
+1 732 417 7109
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT 289D
Foley Inc.
Categorierupsladers
SerienummerTAW03927
Voorraad nummerEQ000006944
Catalogus nummer10117006
Jaar2015
Uren3.554 h
LandVerenigde Staten
PlaatsMONROE, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW37.000 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
AM FM RADIOAM FM RADIO
VERLICHTINGLIGHTING
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
EXTRA HYDRAULIEKAUXILIARY HYDRAULICS
DIESELBRANDSTOF MET UITERST LAAG ZWAVELGEHALTEULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
RIJDEN MET 2 SNELHEDEN2 SPEED TRAVEL
AIRCONDITIONINGAIR CONDITIONER
ELEKTRISCHE KOPPELAARELECTRIC COUPLER
EROPSEROPS
EPA-LABELEPA LABEL
LAADBAKBUCKET
RIJREGELINGRIDE CONTROL
HYDRAULIEK HOOG DEBIETHIGH FLOW HYDRAULICS
VERWARMERHEATER / DEFROSTER
Extra informatieBEACON
HEATED SEAT
Online Owner's Manual
REAR VIEW CAMERA
SELF LEVELING
Condities
Tweedehands materieel van Cat kopen, betekent investeren in een machine van hoge kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Uw dealer steekt de tijd en middelen in om elke gebruikte machine te inspecteren en te controleren of deze klaar is om voor u te presteren.
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
algemeen uiterlijk
560
  • JaMachine currently being used on jobsite.
  • Geselecteerde AfdelingenWelded brackets for water tank system? Molding missing and bend at front roof edge.
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenBends and dents in door and grill
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenScratches. Customer decals installed to machine.
  • Geselecteerde AfdelingenLift support worn. Some damage to grill. Hole drilled.
  • Geselecteerde AfdelingenHydraulic fill cap door bent.
  • Geselecteerde AfdelingenLoader frame and cab step bent
safety items
200
  • Ja
  • Beacon added to machine. Inoperable. Factory beacon plug missing from rear of cab.
  • Goed
  • Goed
meters, cabine, console
1140
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • Radio inoperable
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen3 active diagnostic fault codes.
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenCab door scratched
  • Geselecteerde AfdelingenSome air diffusers broken
  • Geselecteerde AfdelingenSome wear to controls
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
motor
310
  • Nee
  • Ja
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Red
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenSome debris in filter
  • Goed
koelsysteem
500
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
410
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenRight rear lamp inoperable
  • Goed
  • Goed
tandems/versnellingen/lagers/ketens
420
  • Geselecteerde AfdelingenDry
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenDry
  • Goed
  • Goed
  • Goed
hydrauliek
510
  • Nee
  • Geselecteerde AfdelingenBroken and missing hose hold downs at rear of machine.
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
bak
160
  • Ride control functional. Bucket auto level inoperable.
  • CAT 78" GP Bucket. ID plate damaged. Step bent.
  • Geselecteerde AfdelingenDents. Wear plates added
  • Geselecteerde AfdelingenSome play
  • Geselecteerde AfdelingenHoles drilled in right side
  • Geselecteerde AfdelingenWear
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenSome play
  • Geselecteerde AfdelingenCoupler step missing. Mounting tabs broken off coupler. Coupler difficult to fully lock/unlock. Clean and lubricate required. Possible weak motor.
undercarriage
100
toestand Meting
(L)
Meting
(R)
% Versleten
(L)
% Versleten
(R)
Percentage versletenApproximately 45% worn
Breedte rups/riemCAT 450x86x56
IdlersFairMild wear
RollerFairMild wear
Roller FrameGoed
SprocketFairSome wear
Track / Belt ConditionFairSome cuts
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen