Snel Zoeken

CAT 289D HF

CAT 289D HF

Jaar
2016
Gebruiksuren
3.577 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

WAGNER EQUIPMENT CO
Albuquerque, NM
+1 303 900 5875
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT 289D HF
WAGNER EQUIPMENT CO.
Categorierupsladers
SerienummerTAW05164
Voorraad nummer445520
Catalogus nummer10112474
Jaar2016
Uren3.577 h
LandVerenigde Staten
PlaatsAlbuquerque, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW46.500 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
MotorEngine
Extra informatie289D CTL TIER 4 FINAL HRC
3577 BW 3/11/24
BATTERY,XTRA HVY DUTY 1000
BUCKET-GP, 80", BOCE
CONTROL, ISO, PROP, WT
DISPLAY, ADVANCED, LDC
DOOR, CAB, POLYCARBONATE
DUAL SELF LEVEL
FAN, COOLIND, DEMAND
FILM, SELF LEVEL, ANSI
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
HIGH FLOW XPS - 32 GPM (120
HYDRAULICS, PROPORTIONAL
INCLUDES:
Online Owner's Manual
PACKAGE, PERFORMANCE, (H3)
PRICE UPDT: 03/20/24 VIA U1C2700
QUICK COUPLER, ELECTRIC
RADIO READY
RIDE CONTROL, NONE
ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
RUBBER BELT, 2 SPD, TF
SEAT BELT, 2"
SEAT,AIR SUSP. CLOTH/HEAT
TRACK,RUBBER,450MM(17.7IN)BLCK
WORKTOOL HARNESS
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen