Snel Zoeken

CAT 289D

CAT 289D

CAT Certified
Jaar
2019
Gebruiksuren
875 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

CAROLINA CAT
Asheville, NC
+1 704 596 8880
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT 289D
Carolina CAT
Categorierupsladers
SerienummerTAW12896
Voorraad nummerTTAW12896
Catalogus nummer10112529
Jaar2019
Uren875 h
LandVerenigde Staten
PlaatsASHEVILLE, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW55.000 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Extra informatieCANOPY • STANDARD HYDRAULICS • GP BUCKET • 18" TRACKS • 2 SPEED • MANUAL QUICK COUPLER

BATTERY, HEAVY DUTY, 850 CCA
CCU [CAT CERTIFIED USED]
CERTIFICATION ARR, P65
CONTROL, ISO, PROP, WT
CONVERSION ARRANGEMENT
COUNTERWEIGHT,MACHINE,EXTERNAL
DISPLAY, ADVANCED, LCD, CAMERA
ENGINE SN#8KC0938
FAN, COOLING, DEMAND
FILM, SELF LEVEL, ANSI
HOT LIST
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
LANE 3 ORDER
LIGHTS, HALOGEN
Online Owner's Manual
PACK, DOMESTIC TRUCK
PACKAGE, PERFORMANCE, (H2)
PRODUCT LINK, CELLULAR PL240
Protection 12 Month, 500 Hour, PT & Hyd ( + CVA )
QUICK COUPLER, MANUAL
RIDE CONTROL, NONE
ROPS, OPEN (C1)
RUBBER BELT, 2 SPD, TF IDLERS
SEAT BELT, 2"
SEAT, SUSPENSION, VINYL
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
Special Offers ( 2 ) PM 2 Kits
TRACK,RUBBER,450MM(17.7IN)BLCK
Benefits
Veel lijsten met gebruikte apparatuur zijn uitgebreid met functies die uniek zijn voor gebruikte Cat®-apparatuur. Van klantwaardeovereenkomsten (CVA's) tot materieelbeschermingsplannen (EPP) en Cat Certified Used, ontdek wat Cat® gebruikt materieel anders maakt. Neem contact op met de dealer in de aanbieding voor meer informatie over de kenmerken van dit apparaat.
Special Offers ( 2 ) PM 2 Kits
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen