Snel Zoeken

CAT 289D

CAT 289D

Jaar
2019
Gebruiksuren
3.766 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

WAGNER EQUIPMENT CO
Albuquerque, NM
+1 303 900 5875
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT 289D
WAGNER EQUIPMENT CO.
Categorierupsladers
SerienummerTAW12455
Voorraad nummerW74917
Catalogus nummer10112475
Jaar2019
Uren3.766 h
LandVerenigde Staten
PlaatsAlbuquerque, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW47.500 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
MotorEngine
RijregelingRide Control
Extra informatie3766 BW 3/11/24
BATTERY,XTRA HVY DUTY 1000 CCA
BUCKET-GP, 80", BOCE
CONTROL, ISO, PROP
DISPLAY, ADVANCED, LCD, CAMERA
DISTURBANCE & INCREASED
DOOR, CAB, POLYCARBONATE
DUAL SELF LEVEL
FAN, COOLING, DEMAND
FILM, RIDE CONTROL, ANSI
FILM, SELF LEVEL, ANSI
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
INCLUDES: STANDARD FLOW
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
LIGHTS, HALOGEN
Online Owner's Manual
PACKAGE, PERFORMANCE, (H2)
PRICE UPDT: 03/20/24 VIA U1C2700
PRODUCT LINK, CELLULAR PL240
QUICK COUPLER, HYDRAULIC
RADIO READY
ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
RUBBER BELT, 2 SPD, TF IDLERS
SEAT BELT, 2"
SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEAT
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
STEEL EMBED RUBBER TRK W/BAR
TRACK,RUBBER,450MM(17.7 IN)BAR
TRACTION IN SNOW
TREAD,PROVIDES LOWER GROUND
Condities
Tweedehands materieel van Cat kopen, betekent investeren in een machine van hoge kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Uw dealer steekt de tijd en middelen in om elke gebruikte machine te inspecteren en te controleren of deze klaar is om voor u te presteren.
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
algemeen uiterlijk
1010
  • Ja
  • Nee
  • Steps bent on bucket, key switch loose, two speed not working
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
safety items
200
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • Goed
meters, cabine, console
1500
  • Ja
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • 90%
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
motor
900
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Red
  • Nornal
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
koelsysteem
600
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
600
  • Ja
  • Nee
  • No heater cord key switch loose in can
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
tandems/versnellingen/lagers/ketens
400
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
hydrauliek
700
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
bak
700
  • 62yf
  • A4247bk21943
  • Steps bent, concrete in bucket
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen