Snel Zoeken

CAT 279D

CAT 279D

Jaar
2019
Gebruiksuren
2.838 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

FOLEY, INC.
Monroe, NJ
+1 732 417 7109
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT 279D
Foley Inc.
Categorierupsladers
SerienummerGTL06307
Voorraad nummerEQ000006942
Catalogus nummer10081669
Jaar2019
Uren2.838 h
LandVerenigde Staten
PlaatsMONROE, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW45.500 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
AM/FM-radioAM FM RADIO
VERLICHTINGLIGHTING
PRODUCT KOPPELINGPRODUCT LINK
EXTRA HYDRAULIEKAUXILIARY HYDRAULICS
ULTRALAGE ZWAVELDIESELBRANDSTOFULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
RIJDEN MET 2 SNELHEDEN2 SPEED TRAVEL
AIRCONDITIONINGAIR CONDITIONER
EROPSEROPS
EPA-LABELEPA LABEL
HYDRAULISCHE KOPPELINGCOUPLER, HYDRAULIC
LAADBAKBUCKET
VERWARMING/ONTDOOIERHEATER / DEFROSTER
Extra informatieTO THE NATURE OF USED EQUIPMENT, WE ENCOURAGE BUYERS TO VIEW THE MACHINE IN PERSON. ALL SALES ARE AS-IS UNLESS OTHERWISE STATED. FOLEY DOES ITS BEST TO DISCLOSE ALL KNOWN ISSUES WITH THE MACHINE.

Online Owner's Manual
Condities
Tweedehands materieel van Cat kopen, betekent investeren in een machine van hoge kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Uw dealer steekt de tijd en middelen in om elke gebruikte machine te inspecteren en te controleren of deze klaar is om voor u te presteren.
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
algemeen uiterlijk
730
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenDamage to grill
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenScratches
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenMinor bends
safety items
200
  • Ja
  • Goed
  • Goed
meters, cabine, console
1500
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
motor
500
  • Nee
  • Ja
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Red
  • PM tag
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
koelsysteem
500
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
310
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenTail lamps inoperable
  • Goed
tandems/versnellingen/lagers/ketens
400
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
hydrauliek
410
  • Nee
  • Geselecteerde AfdelingenBroken / missing hose clamps at right rear of machine
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
bak
250
  • CAT 80" GP Bucket
  • Geselecteerde AfdelingenDents. Welded plates at heel
  • Geselecteerde AfdelingenLonger pins used?
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenSome wear (Rotated)
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenMild play
  • Geselecteerde AfdelingenWeld marks on coupler
undercarriage
300
toestand Meting
(L)
Meting
(R)
% Versleten
(L)
% Versleten
(R)
Percentage versletenApproximately 40% worn
Breedte rups/riemCAT 450x56Lx86P
IdlersGoed
RollerGoed
Roller FrameFairCleaning required
SprocketGoed
Track / Belt ConditionFairCuts
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen