Snel Zoeken

CAT 279D

CAT 279D

Jaar
2018
Gebruiksuren
3.200 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

ZIEGLER CAT
North Mankato, MN
+1 952 887 4405 x4334
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT 279D
Ziegler CAT
Categorierupsladers
SerienummerGTL05743
Voorraad nummerEQ0105247
Catalogus nummer10076579
Jaar2018
Uren3.200 h
LandVerenigde Staten
PlaatsNORTH MANKATO, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW46.900 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Extra informatieStandard flow
2 speed
aftermarket tracks but in good condition, approx. 50%.
DPF was cleaned by Ziegler around 2,770 hrs

279D
279D CTL DCA1
279D CTL TIER 4 FINAL HRC
BATTERY, XTRA HVY DUTY, DISC
BELT, SEAT, 2"
CERTIFICATION ARR, (CANADA)
CONTROL, ISO, PROP, WT
CONVERSION ARRANGEMENT
DISPLAY, ADVANCED, LCD
DOOR, CAB, GLASS
FAN, COOLING, DEMAND
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
LIGHTS, HALOGEN
Online Owner's Manual
PACKAGE, PRFM (H2)
PRODUCT LINK, CELLULAR PL240
QUICK COUPLER, HYDRAULIC
RADIO READY
ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
RUBR BLT, 2S, DS
SEAT,AIR SUSP,CLOTH,HEAT
TRACK,RUBBER,450MM(17.7 IN)BAR
TWO SPEED
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen