Snel Zoeken

CAT 279D

CAT 279D

Jaar
2014
Gebruiksuren
3.070 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

FOLEY, INC.
Monroe, NJ
+1 732 417 7109
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT 279D
Foley Inc.
Categorierupsladers
SerienummerGTL01345
Voorraad nummerEQ000013020
Catalogus nummer10120859
Jaar2014
Uren3.070 h
LandVerenigde Staten
PlaatsMONROE, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW33.000 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
Rijden met 2 snelheden2 Speed Travel
AirconditionerAir Conditioner
Extra hydrauliekstroom - Hoge capaciteitAuxiliary Hydraulics Flow - High Flow
Type koppeling - Elektr.Coupler Type - Electric
Product LinkProduct Link
VerlichtingLighting
ROPS - IngeslotenROPS - Enclosed
Ultralage zwaveldieselbrandstofUltra Low Sulfur Diesel Fuel
LaadbakBucket
ZelfnivelleringSelf Leveling
Verwarming/ontdooierHeater / Defroster
Extra informatieOnline Owner's Manual
Condities
Tweedehands materieel van Cat kopen, betekent investeren in een machine van hoge kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Uw dealer steekt de tijd en middelen in om elke gebruikte machine te inspecteren en te controleren of deze klaar is om voor u te presteren.
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
algemeen uiterlijk
560
  • Ja
  • Geselecteerde AfdelingenDamage. Hooks welded. Sight panel resealed.
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenSome bends and dents. Prop rod and upper bumper missing.
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenAreas of machine touched up. Concrete spatter on machine.
  • Geselecteerde AfdelingenScratches in cab door
  • Geselecteerde AfdelingenLift support worn. Tie down tab missing. Mounting bolt loose.
  • Geselecteerde AfdelingenBends to loader frame and cab mounted steps
safety items
200
  • Ja
  • Goed
  • Goed
meters, cabine, console
1050
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Nee
  • Ja
  • Geselecteerde AfdelingenAmbient temperature too low test. Poor line routing. Wear to hose wrap. Some bends in condenser.
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenRust forming
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenFresh air filter bezel held closed with cable ties at wiring
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenHeated seat switch broken. Blank switch plate missing.
  • Geselecteerde AfdelingenWiper blade missing
motor
410
  • Nee
  • Ja
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Red
  • PM tag
  • Geselecteerde AfdelingenClean out nipple missing
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
koelsysteem
500
  • JaClass 2 leak at block drain
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
320
  • JaCord found in cab
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenLeft tail lamp inoperable, lens loose.
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenModified wire near A/C compressor. Some damage to auxiliary connection - cap found in cab. Cable ties broken at left rear.
tandems/versnellingen/lagers/ketens
310
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenRight front lower, right rear lower, both left rear and left front lower grease points do not accept grease.
  • Goed
  • Goed
hydrauliek
320
  • JaPossible class 2 leak under cab
  • Geselecteerde AfdelingenSome wear, loose / missing hose mounting clamps
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenHydraulic fluid level low
  • Goed
bak
250
  • CAT 78 inch GP bucket. Concrete stuck to bucket.
  • Geselecteerde AfdelingenDents. Welded plates at heel.
  • Geselecteerde AfdelingenSome play
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenWear. Rotated.
  • Geselecteerde AfdelingenBends in auxiliary hose routing tab. Mild bend in left guide.
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenInoperable. Mild bend at bottom. Loose wires. Debris guards bent.
undercarriage
toestand Meting
(L)
Meting
(R)
% Versleten
(L)
% Versleten
(R)
Percentage versletenApproximately 55% overall
Breedte rups/riemCAT 450Wx56Lx86P
IdlersFairMild wear
RollerFairMild wear
Roller FrameFairCleaning required
SprocketFairSome wear
Track / Belt ConditionFairSome wear and cuts
opmerkingen, versch. herstellingen, algemene opmerkingen
  • TO THE NATURE OF USED EQUIPMENT, WE ENCOURAGE BUYERS TO VIEW THE MACHINE IN PERSON. ALL SALES ARE AS-IS UNLESS OTHERWISE STATED. FOLEY DOES ITS BEST TO DISCLOSE ALL KNOWN ISSUES WITH THE MACHINE.
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen