Snel Zoeken

CAT 279D

CAT 279D

Jaar
2017
Gebruiksuren
4.864 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

ZIEGLER CAT
Shakopee, MN
+1 952 887 4405 x4334
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT 279D
Ziegler CAT
Categorierupsladers
SerienummerGTL04575
Voorraad nummerEQ0116076
Catalogus nummer10105324
Jaar2017
Uren4.864 h
LandVerenigde Staten
PlaatsSHAKOPEE, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW35.000 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Extra informatie279D CTL TIER 4 FINAL HRC
BATTERY, XTRA HVY DUTY, DISC
CERTIFICATION ARR, (US/CANADA)
CONTROL, ISO, PROP, WT
CONVERSION ARRANGEMENT
DISPLAY, ADVANCED, LCD, CAMERA
DOOR, CAB, GLASS
ENGINE S/N 8HJ4441
FAN, COOLING, DEMAND
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
LANE 2 ORDER
LIGHTS, HALOGEN
Online Owner's Manual
PACK, DOMESTIC TRUCK
PACKAGE, PERFORMANCE (H2)
PRODUCT LINK, CELLULAR PL240
QUICK COUPLER, HYDRAULIC
RADIO, AM/FM, BLUETOOTH
RIDE CONTROL, NONE
ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
RUBBER BELT, 2 SPD, TF IDLERS
SEAT BELT, 2"
SEAT,AIR SUSPENSION,VINYL,HEAT
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
TRACK,RUBBER,450MM(17.7 IN)BAR
Condities
Tweedehands materieel van Cat kopen, betekent investeren in een machine van hoge kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Uw dealer steekt de tijd en middelen in om elke gebruikte machine te inspecteren en te controleren of deze klaar is om voor u te presteren.
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
algemeen uiterlijk
1020
  • Nee
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenStrut failed.
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenBent
safety items
200
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • Goed
meters, cabine, console
1401
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • 95%
  • Radio inop
  • ZwakA/c not cooling well. In the process of troubleshooting
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
motor
800
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Red
  • Normal
  • Normal
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
koelsysteem
600
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
600
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
tandems/versnellingen/lagers/ketens
510
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenRight rear axle won’t take grease.
  • Goed
  • Goed
  • Goed
hydrauliek
600
  • Nee
  • Hydraulic coupler works properly.
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
bak
520
  • Geselecteerde AfdelingenDented and worn.
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen1/4” free play.
  • Goed
undercarriage
221
toestand Meting
(L)
Meting
(R)
% Versleten
(L)
% Versleten
(R)
Breedte rups/riem15 3/4”
IdlersGoed
RollerGoed
Roller FrameGeselecteerde Afdelingen
SprocketGeselecteerde Afdelingen
Track / Belt ConditionZwak
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen