Snel Zoeken

CAT 259D

CAT 259D

Jaar
2018
Gebruiksuren
5.122 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

WAGNER EQUIPMENT CO
Windsor, CO
+1 303 900 5875
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT 259D
WAGNER EQUIPMENT CO.
Categorierupsladers
SerienummerFTL15369
Voorraad nummer512504
Catalogus nummer10070996
Jaar2018
Uren5.122 h
LandVerenigde Staten
PlaatsWindsor, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW46.000 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
RIJREGELINGRIDE CONTROL
Extra informatie(6) TIE DOWN POINTS, HEADLINER
2 SPEED TRAVEL,SLIDING WINDOWS
2018 CATERPILLAR 259D CT LOADER
5100/07/27/23
ANTI-THEFT SECURITY SYSTEM
AS IS / AS RECEIVED
BATTERY, HEAVY DUTY, 850 CCA
BUCKET-GP, BOCE 74" VERIFIED
CERTIFICATION ARR, (US/CANADA)
CONTROL, ISO, PROP, WT
COUNTERWEIGHT,MACHINE,EXTERNAL
DISPLAY, ADVANCED, LCD, CAMERA
DISTURBANCE & INCREASE
DOOR, CAB, POLYCARBONATE, WIPER
DUAL SELF LEVELING (ILEV)
ENGINE,C3.3B, 74HP, TIER 4
EPA LABEL, FLOOR MAT, DOME LIGHT
FAN, COOLING, DEMAND
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
INCLUDES: STANDARD FLOW ... GPM
INCLUDES: STEEL EMBEDED (NEWER)
KIT, RADIO, AM/FM/BLUETOOTH IN
LIFTING EYES, FOUR POINT
LIGHTS, LED, (4) WORK
Online Owner's Manual
PACKAGE, PERFORMANCE, (H2)
PILOT ADJ. JOYSTICK CONTROLS
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
PROVIDES LOWER GROUND
QUICK COUPLER, HYDRAULIC
RADIO READY
REARVIEW MIRROR, 12V ACC SOCKET,
RETURN TO DIG/WRKTL POSITIONER
ROPS, ENCLOSED W/AC,HEAT,DEF(C3)
RUBBER BELT, 2 SPD, TF IDLERS
SEAT BELT, 2"
SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEAT
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SUBBER TRACK W/BAR TREAD
TRACK,RUBBER,400MM(15.7 IN)BAR
TRACTION IN SNOW. 69" WIDTH
TRAVEL ALARM-(NON-OP)
Condities
Tweedehands materieel van Cat kopen, betekent investeren in een machine van hoge kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Uw dealer steekt de tijd en middelen in om elke gebruikte machine te inspecteren en te controleren of deze klaar is om voor u te presteren.
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
algemeen uiterlijk
1020
  • Ja
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenSteps on bucket and frame bent
safety items
200
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • Goed
meters, cabine, console
1032
  • Nee
  • Ja
  • Nee
  • Ja
  • Ja
  • 75%
  • ZwakI actually think it blows warm air
  • Geselecteerde AfdelingenLouver missing
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenTwo speed not working
  • Goed
  • Goed
  • ZwakOut of date needs replaced
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenPark brake switch illegible
  • Goed
motor
610
  • Ja
  • Nee
  • Ja
  • Ja
  • Nee
  • NeeKnock knocking engine sounds very scratchy
  • Nee
  • Nee
  • 500 hour service due
  • No smoke
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenAll hardware for cover either missing or loose
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
koelsysteem
600
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
410
  • Nee
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenLeft tail not illuminating
  • Goed
  • Goed
hydrauliek
700
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
bak
520
  • 74"
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenNeed replaced or flipped
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen1/4 inch of play in loader bushings
  • GoedFusion locks warning loose
undercarriage
500
toestand Meting
(L)
Meting
(R)
% Versleten
(L)
% Versleten
(R)
Percentage versleten25%
Breedte rups/riem15.5"
IdlersGoed
RollerGoed
Roller FrameGoed
SprocketGoed
Track / Belt ConditionGoed
opmerkingen, versch. herstellingen, algemene opmerkingen
  • Additional photos
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen