CAT 259D3 - rupsladers - Bouw - CATERPILLAR WORLDWIDE
Snel Zoeken

CAT 259D3

CAT 259D3

CAT Certified
Jaar
2022
Gebruiksuren
1.940 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

ZIEGLER CAT
Mason City, IA
+1 952 843 3582
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT 259D3
Ziegler CAT
Categorierupsladers
SerienummerCW921079
Voorraad nummerEQ0141669
Catalogus nummer10190132
Jaar2022
Uren1.940 h
LandVerenigde Staten
PlaatsMASON CITY, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW47.900 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Extra informatieCat Certified Used - 12 Month 500 Hour Powertrain and Hydraulic Warranty and a 24 Month 500 Hour Parts only CVA

259D3 COMPACT TRACK LOADER
BATTERY,HD,DISCONNECT, 850 CCA
CAB PACKAGE, PRO PLUS
Cat Certified Used - 12 Month 500 Hour Powertrain and Hydraulic Warranty and a 24 Month 500 Hour Parts only CVA
CERTIFICATION ARR, P65
CONTROL, ISO, PROP, WT
Customer Value Agreement (CVA) 24 Month Parts only CVA
DISPLAY, ADVANCED, LCD, CAMERA
DOOR, CAB, GLASS
FAN, COOLING, DEMAND
FILM, TWO SPEED
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
HYDRAULICS, PERFORMANCE, (H2)
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
LANE 2 ORDER
LIGHTS, LED
Online Owner's Manual
PACK, DOMESTIC TRUCK
PRODUCT LINK, CELLULAR PL243
Protection 12 Month 500 Hour Powertrian and Hydaulic Warranty
QUICK COUPLER, HYDRAULIC
REAR LIGHTS
RIDE CONTROL, NONE
ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
RUBBER BELT, 2 SPD, TF IDLERS
SEAT BELT, 2"
SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEAT
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
STANDARD RADIO(12V),BLUETOOTH
TRACK,RUBBER,400MM(15.7 IN)BAR
Benefits
Veel lijsten met gebruikte apparatuur zijn uitgebreid met functies die uniek zijn voor gebruikte Cat®-apparatuur. Van klantwaardeovereenkomsten (CVA's) tot materieelbeschermingsplannen (EPP) en Cat Certified Used, ontdek wat Cat® gebruikt materieel anders maakt. Neem contact op met de dealer in de aanbieding voor meer informatie over de kenmerken van dit apparaat.
Klantwaarde-overeenkomst 24 Month Parts only CVA
Condities
Tweedehands materieel van Cat kopen, betekent investeren in een machine van hoge kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Uw dealer steekt de tijd en middelen in om elke gebruikte machine te inspecteren en te controleren of deze klaar is om voor u te presteren.
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
algemeen uiterlijk
1700
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
safety items
800
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
meters, cabine, console
2100
  • Ja
  • Nee
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • GoedCab filters are a little dirty
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
motor
900
  • Nee
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • 3.3
  • 1946
  • Na
  • Na
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedAir filter sjows some dirt
  • Goed
  • Goed
emissions
200
  • Nee
  • Nee
  • Goed
  • Goed
koelsysteem
900
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • 1946
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
600
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
tandems/versnellingen/lagers/ketens
1200
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
hydrauliek
800
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
uitrustingsstukken
100
  • Goed
bak
700
  • GoedGood used bucket will be installed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
undercarriage
400
toestand Meting
(L)
Meting
(R)
% Versleten
(L)
% Versleten
(R)
Breedte rups/riem16 inches
IdlersGoed
RollerGoed
Roller FrameGoed
SprocketGoed
Track / Belt ConditionGoodOne new tracj being installed on right hand side
algemene conditie
300
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen