Snel Zoeken

CAT 259D

CAT 259D

Jaar
2016
Gebruiksuren
2.233 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

WAGNER EQUIPMENT CO
El Paso, TX
+1 303 900 5875
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT 259D
WAGNER EQUIPMENT CO.
Categorierupsladers
SerienummerFTL09539
Voorraad nummer507670
Catalogus nummer10037173
Jaar2016
Uren2.233 h
LandVerenigde Staten
PlaatsEl Paso, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW47.500 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Extra informatie* ELECTRONIC SELF LEVELING
2016 CATERPILLAR 259D CT LOADER
2335/03/01/23
259D CTL DCA1
259D CTL TIER4 FIN
5" DISPLAY, BASIC, ANTI-THEFT
AS IS / AS RECEIVED
BATTERY,HD, 850 CCA 12V/80AMP
BEACON, E-OUTLET, 12V ACC PORT
BELT, SEAT, 2" CLOTH
BUCKET-GP, 74" BOCE
CONTROL, ISO, PROP
ENGINE,C3.3B, 74HP, TIER 4 FINAL
FAN, COOLING, DEMAND
FOOT THROTTLE, AUX FLOW ... GPM
INSTRUCTIONS, ANSI
LIGHTS, HALOGEN WORK & DOME
Online Owner's Manual
PKG, PERFORM, H2
QUICK COUPLER, MANUAL
REARVIEW MIRROR, HEADLINER
RIDE CONTROL, NONE
ROPS, OPEN (C1) NO HEAT, NO DOOR
RUBR BELT, 2S, TF
SEAT,AIR SUSP,VINYL,HEAT
SINGLE SPD ... DOWN POINTS
TRACK,NARROW 320MM / 12.6"
TRAVEL ALARM, FLOOR MAT,
Condities
Tweedehands materieel van Cat kopen, betekent investeren in een machine van hoge kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Uw dealer steekt de tijd en middelen in om elke gebruikte machine te inspecteren en te controleren of deze klaar is om voor u te presteren.
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
algemeen uiterlijk
831
  • Ja
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenTop front bent some
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenBent
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Goed
  • GoedTop grill rattle
  • Goed
  • ZwakDamage
safety items
200
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • Goed
meters, cabine, console
821
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Goed
  • ZwakSeat safety pull down arms hard to operate
motor
710
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Red
  • Normal
  • Normal
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenGuard bolt missing, gouge
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
koelsysteem
600
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
500
  • Goed
  • Goed
  • GoedMismatch tail light
  • Goed
  • Goed
tandems/versnellingen/lagers/ketens
800
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
hydrauliek
510
  • Ja
  • Quick couplers dust caps missing
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenLs. Cyl. Oil leaks
bak
340
  • Coupler cover missing
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Geselecteerde AfdelingenTilt cyls. Rod mountings worn
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Geselecteerde AfdelingenLower cross tube cracks both sides
undercarriage
130
toestand Meting
(L)
Meting
(R)
% Versleten
(L)
% Versleten
(R)
TussenwielenGeselecteerde Afdelingen
RolGeselecteerde Afdelingen
RollenframeGoed
KettingwielGeselecteerde Afdelingen
Rups/Riem conditieFairWorn, uneven wear, cuts gouges
opmerkingen, versch. herstellingen, algemene opmerkingen
  • Starts and is operational
  • Seat arm safety levers hard to operate
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen