Snel Zoeken

CAT 259D

CAT 259D

Jaar
2019
Gebruiksuren
2.772 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

NMC
Omaha, NE
+1 402 891 8600
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT 259D
NMC CAT - Council Bluffs
Categorierupsladers
SerienummerFTL24365
Voorraad nummerEQN186722
Catalogus nummer10071395
Jaar2019
Uren2.772 h
LandVerenigde Staten
PlaatsOmaha, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW52.500 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
AirconditionerAir Conditioner
Product LinkProduct Link
VerlichtingLighting
Radio - AM/FM-radioRadio - AM FM Radio
Type koppeling - Elektr.Coupler Type - Electric
ZelfnivelleringSelf Leveling
Verwarming/ontdooierHeater / Defroster
Rijden met 2 snelheden2 Speed Travel
Extra informatie259D CTL DCA5
259D CTL TIER 4 FINAL HRC
BATTERY, HEAVY DUTY, DISC
CERTIFICATION ARR, P65
CONTROL, ISO, PROP, WT
CONVERSION ARRANGEMENT
DISPLAY, ADVANCED, LCD, CAMERA
DOOR, CAB, GLASS
FAN, COOLING, DEMAND
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
LIGHTS, HALOGEN
Online Owner's Manual
PACKAGE, PERFORMANCE, (H2)
PRODUCT LINK, CELLULAR PL240
QUICK COUPLER, HYDRAULIC
RADIO READY
RIDE CONTROL, NONE
ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
RUBBER BELT, 2 SPD, TF IDLERS
SEAT BELT, 2"
SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEAT
TRACK,RUBBER,400MM(15.7 IN)BAR
Condities
Tweedehands materieel van Cat kopen, betekent investeren in een machine van hoge kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Uw dealer steekt de tijd en middelen in om elke gebruikte machine te inspecteren en te controleren of deze klaar is om voor u te presteren.
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
algemeen uiterlijk
770
  • Ja
  • Nee
  • Geselecteerde AfdelingenPaint chipped off and rusty
  • Geselecteerde AfdelingenRight side canopy eyebrow is bent
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenPaint is oxidized and worn off
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenScratched, chipped and faded
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Geselecteerde AfdelingenRusted where paint has stripped off
  • Geselecteerde AfdelingenCoupler cover step is bent
safety items
200
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • Goed
meters, cabine, console
960
  • Nee
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenDoor latch doe not wat to hold - needs adjusted
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenFloor mat is missing
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenTop glass clouded over and difficult to see through
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenMay 2019
  • Geselecteerde AfdelingenVery dirty, heated air, suspension seat, neither of which work
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenWasher inoperable
motor
530
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • Nee
  • NeeRust and corrosion in multiple places within engine compartment, and on lines and fittings of engine
  • Nee
  • Red
  • Normal
  • Geselecteerde AfdelingenEngine air filter and cabin air filter needs serviced
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenGetting worn
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
koelsysteem
500
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedHood shock does not hold
elektrisch, start- en laadsysteem
231
  • Nee
  • Geselecteerde AfdelingenWarning indicator on monitor
  • ZwakLow voltage warning on monitor, corrosion on cables and battery disconnect
  • Geselecteerde AfdelingenRight rear hazard light inoperable
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenSeveral places
tandems/versnellingen/lagers/ketens
242
  • ZwakFront axles are tipping, inward and down
  • Geselecteerde AfdelingenSome rust and corrosion
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Geselecteerde AfdelingenStarting to tip inward
  • ZwakLarge gap between lift arms and stop block when bucket is on the ground
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenUnable to inspect motors, plugs rusted shut
  • Goed
hydrauliek
610
  • Nee
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenCorrosion on lines and fittings
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
bak
130
  • Geselecteerde AfdelingenLoose
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Geselecteerde AfdelingenFootloose, two machine and bucket
undercarriage
200
toestand Meting
(L)
Meting
(R)
% Versleten
(L)
% Versleten
(R)
Percentage versleten50%
Dikte rups/riem12/32"
Breedte rups/riem15.5"
IdlersGoed
RollerGoed
Roller FrameFairPaint is peeling off and rusting in multiple spots
SprocketPoorSpread
Track / Belt ConditionFairCut and gouged
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen