Snel Zoeken

CAT 259D

CAT 259D

Jaar
2016
Gebruiksuren
2.811 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

ZIEGLER CAT
Hugo, MN
+1 952 887 4405 x4334
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT 259D
Ziegler CAT
Categorierupsladers
SerienummerFTL07025
Voorraad nummerEQ0117992
Catalogus nummer10110588
Jaar2016
Uren2.811 h
LandVerenigde Staten
PlaatsHUGO, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW35.000 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Extra informatie259D CTL TIER 4 FINAL HRC
CONTROL, ISO, PROP, WT
CONVERSION ARRANGEMENT
DISPLAY, ADVANCED, LCD, CAMERA
DOOR, CAB, GLASS
ENGINE S/N 8FS3874
FAN, COOLING, DEMAND
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
INSTRUCTIONS, ENGLISH
LANE 2 ORDER
Online Owner's Manual
PACK, DOMESTIC TRUCK
PACKAGE, PERFORMANCE, (H2)
PDI DONE BY KEEN
QUICK COUPLER, ELECTRIC
RADIO, AM/FM, BLUETOOTH
RIDE CONTROL, NONE
ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
RUBBER BELT, 2 SPD, D/S IDLER
SEAT BELT, 2"
SEAT,AIR SUSPENSION,VINYL,HEAT
Condities
Tweedehands materieel van Cat kopen, betekent investeren in een machine van hoge kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Uw dealer steekt de tijd en middelen in om elke gebruikte machine te inspecteren en te controleren of deze klaar is om voor u te presteren.
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
algemeen uiterlijk
710
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Goed
  • Goed
safety items
200
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • Goed
meters, cabine, console
1301
  • Ja
  • 1/2 tank
  • ZwakNot working
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
motor
620
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Red
  • Good
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
koelsysteem
600
  • Ja
  • Coolant drain valve is leaking
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
510
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenRight rear lights are not working
  • Goed
  • Goed
  • Goed
tandems/versnellingen/lagers/ketens
400
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
hydrauliek
600
  • Ja
  • Hydraulic clamp broke Low hydraulic level
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
uitrustingsstukken
100
  • Goed
bak
420
  • X62337
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Goed
undercarriage
500
toestand Meting
(L)
Meting
(R)
% Versleten
(L)
% Versleten
(R)
Percentage versleten25
IdlersGoed
RollerGoed
Roller FrameGoed
SprocketGoed
Track / Belt ConditionGoed
opmerkingen, versch. herstellingen, algemene opmerkingen
  • Female aux coupler leaking
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen