Snel Zoeken

CAT 259D

CAT 259D

Jaar
2019
Gebruiksuren
2.811 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

WAGNER EQUIPMENT CO
Colorado Springs, CO
+1 303 900 5875
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT 259D
WAGNER EQUIPMENT CO.
Categorierupsladers
SerienummerFTL22127
Voorraad nummer508865
Catalogus nummer10044805
Jaar2019
Uren2.811 h
LandVerenigde Staten
PlaatsColorado Springs, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW63.500 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Extra informatie1408/03/30/23
2019 CATERPILLAR 259D CT LOADER
259D CTL TIER4 FIN
5" DISPLAY, ADVANCED LCD, CAMERA
6 TIE DOWN POINTS, BEACON OUTLET
ADJUSTABLE JOYSTICK CONTROLS
ANTI-THEFT SECURITY SYSTEM
AS IS / AS RECEIVED
AUXILIARY HYDRAULIC FLOW ... GPM
BATTERY,HVY,880CCA, DISCONNECT
BELT, SEAT, 2"
CAB,A/C,HEAT,DEF,ROPS, (C3)
CAT CERTIFIED USED
CERTIFICATION ARR, P65
CONTROL, ISO, PROP, WT
DOME LIGHT, FLOOR MAT,12V SOCKET
DOOR, CAB, GLASS , WIPER
ENGINE,C3.3B, 74 HP,TIER 4 FINAL
FAN, COOLING, DEMAND
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
LIGHTS, LED, WORK (4)
Online Owner's Manual
PKG, PERFORM, H2
PRODUCT LINK, CELLULAR PL240
QUICK COUPLER, HYD
RIDE CONTROL, NONE
RUBR BELT, 2S, TF
SEAT,AIR SUSP,CLOTH,HEAT
SELF LEVELING, 2 SPEED TRAVEL
STANDARD RADIO(12V),BLUETOOTH
TRACK,RUBBER,400MM(15.7 IN)BAR
TRAVEL ALARM, REARVIEW MIRROR,
Condities
Tweedehands materieel van Cat kopen, betekent investeren in een machine van hoge kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Uw dealer steekt de tijd en middelen in om elke gebruikte machine te inspecteren en te controleren of deze klaar is om voor u te presteren.
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
algemeen uiterlijk
1510
  • Ja
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
safety items
200
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • Goed
meters, cabine, console
1410
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenNeeds new Rocker switch for Coupler- Works but cosmetically broken.
  • Goed
motor
900
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
koelsysteem
600
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
600
  • Ja
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
tandems/versnellingen/lagers/ketens
800
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
hydrauliek
800
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
uitrustingsstukken
100
  • Goed
bak
700
  • GP 74"
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
undercarriage
410
toestand Meting
(L)
Meting
(R)
% Versleten
(L)
% Versleten
(R)
TussenwielenGoed
RolGoed
RollenframeGoed
KettingwielGoed
Rups/Riem conditieGeselecteerde Afdelingen
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen